Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Rotella* | Cuscinetto | |||
Orientabili | Fisse | Con freno | Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | |
CJM | CKM | CTM | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Gomma sintetica (Nero) | Incorporato |
CJMS | CKMS | CTMS | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
CJMUC | CKMUC | CTMUC | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Gomma uretanica (Verde) | |
CJMU | CKMU | CTMU | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
CJMM | CKMM | CTMM | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Nylon MC (Blu) | |
CJMMS | CKMMS | CTMMS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CJM75 CSPJ125 | - | R |
Corpo principale | D | (Largh. cerchio rotella)B | H | A | C | F | d | E | G | K | t | Carico ammesso (N) | |||
Rotella in gomma sintetica | Rotella in gomma uretanica | Rotella in nylon MC | |||||||||||||
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) Corpo | Corpo in acciaio inox | ||||||||||||||
Orientabili | 75 | 32 | 101 | 84 | - | 63 | 9.5 | 22 | - | - | 3.2 | 785 | 980 | 1667 | 2353 |
100 | 144 | 96 | 71 | 10.5 | 35 | 4.5 | 1275 | 1470 | 2549 | 3529 | |||||
130 | 40 | 178 | 107 | 80 | 11.0 | 40 | 1765 | 2451 | 3530 | 4903 | |||||
Fisse | 75 | 32 | 101 | 95 | 72 | 63 | 9.5 | - | 40 | - | - | 785 | 980 | 1667 | 2353 |
100 | 144 | 115 | 80 | 80 | 10.5 | 45 | 1275 | 1470 | 2549 | 3529 | |||||
130 | 40 | 178 | 138 | 93 | 100 | 11.0 | 56 | 1765 | 2451 | 3530 | 4903 | ||||
Con freno | 75 | 32 | 101 | 84 | - | 63 | 9.5 | 22 | - | 70 | 3.2 | 785 | 980 | 1667 | - |
100 | 144 | 96 | 71 | 10.5 | 35 | 90 | 4.5 | 1275 | 1470 | 2549 | 3529 | ||||
130 | 40 | 178 | 107 | 80 | 11.0 | 40 | 95 | 1765 | 2451 | 3530 | 4903 |
Corpo principale | Rotella in gomma sintetica | Rotella in gomma uretanica | Rotella in nylon MC | ||||||
Cod. comp. | Prezzo unitario | Cod. comp. | Prezzo unitario | Cod. comp. | Prezzo unitario | ||||
Tipo | D | Tipo | D | Tipo | D | ||||
Orientabili | CJM | 75 | CJMUC | 75 | CJMM | 75 | |||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
CJMS (Acciaio inox) | 75 | CJMU (Acciaio inox) | 75 | CJMMS (Acciaio inox) | 75 | ||||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
Fisse | CKM | 75 | CKMUC | 75 | CKMM | 75 | |||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
CKMS (Acciaio inox) | 75 | CKMU (Acciaio inox) | 75 | CKMMS (Acciaio inox) | 75 | ||||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
Con freno | CTM | 75 | CTMUC | 75 | CTMM | 75 | |||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
CTMS (Acciaio inox) | 100 | CTMU (Acciaio inox) | 100 | CTMMS (Acciaio inox) | 100 | ||||
130 | 130 | 130 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Materiale raccordo | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 101 | 35.01–80.00 | Non fornito | 78.5 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Acciaio | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 32 | |
18.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 144 | 80.01–140.00 | Non fornito | 127.5 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Acciaio | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 | |
30.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 140.01–220.00 | Non fornito | 176.5 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Acciaio | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 | |
38.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 101 | 140.01–220.00 | Non fornito | 166.7 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 32 | |
54.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 144 | 220.01–320.00 | Non fornito | 254.9 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 | |
97.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 320.01–485.00 | Non fornito | 353 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 | |
58.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 101 | 220.01–320.00 | Non fornito | 235.3 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio inox | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 32 | |
89.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 144 | 320.01–485.00 | Non fornito | 352.9 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio inox | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 | |
144.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 485.01–750.00 | Non fornito | 490.3 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio inox | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 | |
34.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 101 | 35.01–80.00 | Non fornito | 78.5 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Acciaio inox | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 32 | |
55.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 144 | 80.01–140.00 | Non fornito | 127.5 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Acciaio inox | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 | |
78.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 140.01–220.00 | Non fornito | 176.5 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Acciaio inox | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 | |
42.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 101 | 80.01–140.00 | Non fornito | 98 | [uretano] Uretano (generico) | Acciaio inox | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 32 | |
65.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 144 | 140.01–220.00 | Non fornito | 147 | [uretano] Uretano (generico) | Acciaio inox | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 | |
93.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 220.01–320.00 | Non fornito | 245.1 | [uretano] Uretano (generico) | Acciaio inox | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 | |
23.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 101 | 80.01–140.00 | Non fornito | 98 | [uretano] Uretano (generico) | Acciaio | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 32 | |
30.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 144 | 140.01–220.00 | Non fornito | 147 | [uretano] Uretano (generico) | Acciaio | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 | |
45.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 220.01–320.00 | Non fornito | 245.1 | [uretano] Uretano (generico) | Acciaio | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 | |
10.20 € 6.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 101 | 35.01–80.00 | Non fornito | 78.5 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Acciaio | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | |
13.60 € 9.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra fissa | 144 | 80.01–140.00 | Non fornito | 127.5 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Acciaio | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | |
23.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 178 | 140.01–220.00 | Non fornito | 176.5 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Acciaio | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 40 | |
35.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 101 | 140.01–220.00 | Non fornito | 166.7 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | |
49.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 144 | 220.01–320.00 | Non fornito | 254.9 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | |
90.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 178 | 320.01–485.00 | Non fornito | 353 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 40 | |
45.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 101 | 220.01–320.00 | Non fornito | 235.3 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio inox | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | |
68.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 144 | 320.01–485.00 | Non fornito | 352.9 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio inox | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | |
117.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 178 | 485.01–750.00 | Non fornito | 490.3 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio inox | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 40 | |
21.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 101 | 35.01–80.00 | Non fornito | 78.5 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Acciaio inox | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | |
34.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 144 | 80.01–140.00 | Non fornito | 127.5 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Acciaio inox | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | |
51.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 178 | 140.01–220.00 | Non fornito | 176.5 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Acciaio inox | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 40 | |
30.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 101 | 80.01–140.00 | Non fornito | 98 | [uretano] Uretano (generico) | Acciaio inox | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | |
44.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 144 | 140.01–220.00 | Non fornito | 147 | [uretano] Uretano (generico) | Acciaio inox | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | |
65.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 178 | 220.01–320.00 | Non fornito | 245.1 | [uretano] Uretano (generico) | Acciaio inox | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 40 | |
20.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 101 | 80.01–140.00 | Non fornito | 98 | [uretano] Uretano (generico) | Acciaio | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | |
26.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 144 | 140.01–220.00 | Non fornito | 147 | [uretano] Uretano (generico) | Acciaio | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | |
38.15 € 24.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra fissa | 178 | 220.01–320.00 | Non fornito | 245.1 | [uretano] Uretano (generico) | Acciaio | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 40 | |
17.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 101 | 35.01–80.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 78.5 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Acciaio | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 32 | |
23.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 144 | 80.01–140.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 127.5 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Acciaio | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 | |
38.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 140.01–220.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 176.5 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Acciaio | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 | |
43.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 101 | 140.01–220.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 166.7 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 32 | |
61.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 144 | 220.01–320.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 254.9 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 | |
105.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 320.01–485.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 353 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 | |
101.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 144 | 320.01–485.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 352.9 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio inox | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 | |
161.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 485.01–750.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 490.3 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio inox | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 | |
66.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 144 | 80.01–140.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 127.5 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Acciaio inox | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 | |
94.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 140.01–220.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 176.5 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Acciaio inox | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 | |
76.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 144 | 140.01–220.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 147 | [uretano] Uretano (generico) | Acciaio inox | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 | |
109.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 220.01–320.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 245.1 | [uretano] Uretano (generico) | Acciaio inox | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 | |
28.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 101 | 80.01–140.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 98 | [uretano] Uretano (generico) | Acciaio | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 32 | |
37.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 144 | 140.01–220.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 147 | [uretano] Uretano (generico) | Acciaio | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 | |
53.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 220.01–320.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 245.1 | [uretano] Uretano (generico) | Acciaio | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 |
Loading...
Caratteristiche rotella | Non fornito | Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetti rotella | Fornito |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Materiale raccordo
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali