Ruote (ruote orientabili, ruote fisse) / piastra di montaggio / Ø75 / 100 / 130 / CJM□, CKM□, CTM□ (Codici componente - Download CAD)

Ruote (ruote orientabili, ruote fisse) / piastra di montaggio / Ø75 / 100 / 130 / CJM□, CKM□, CTM□

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una ruota per impieghi medi. -Il foro di fissaggio è rotondo. [Sono disponibili i materiali EN 1.0320 Equiv. (avvolto a caldo) e EN 1.4301 Equiv. (sinterizzato).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CTMUC75

Ruote/Carico medio/orientabili:Immagine relativa
TipoCorpo principaleRotella*Cuscinetto
OrientabiliFisseCon frenoMaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)
CJMCKMCTMEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteGomma sintetica
(Nero)
Incorporato
CJMSCKMSCTMSEN 1.4301 Equiv.-
CJMUCCKMUCCTMUCEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteGomma uretanica
(Verde)
CJMUCKMUCTMUEN 1.4301 Equiv.-
CJMMCKMMCTMMEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteNylon MC
(Blu)
CJMMSCKMMSCTMMSEN 1.4301 Equiv.-
* La parte rotella del tipo in acciaio inox è EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) (Cromatura trivalente).

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CJM75
CSPJ125

-

R
Corpo principaleD(Largh. cerchio rotella)BHACFdEGKtCarico ammesso (N)
Rotella in gomma sinteticaRotella in gomma uretanicaRotella in nylon MC
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) CorpoCorpo in acciaio inox
Orientabili753210184-639.522--3.278598016672353
100144967110.5354.51275147025493529
130401781078011.0401765245135304903
Fisse75321019572639.5-40--78598016672353
100144115808010.5451275147025493529
130401781389310011.0561765245135304903
Con freno753210184-639.522-703.27859801667-
100144967110.535904.51275147025493529
130401781078011.040951765245135304903
Kgf (Carico)=Nx0.101972
Corpo principaleRotella in gomma sinteticaRotella in gomma uretanicaRotella in nylon MC
Cod. comp.Prezzo unitarioCod. comp.Prezzo unitarioCod. comp.Prezzo unitario
TipoDTipoDTipoD
OrientabiliCJM75 CJMUC75 CJMM75 
100 100 100 
130 130 130 
CJMS
(Acciaio inox)
75 CJMU
(Acciaio inox)
75 CJMMS
(Acciaio inox)
75 
100 100 100 
130 130 130 
FisseCKM75 CKMUC75 CKMM75 
100 100 100 
130 130 130 
CKMS
(Acciaio inox)
75 CKMU
(Acciaio inox)
75 CKMMS
(Acciaio inox)
75 
100 100 100 
130 130 130 
Con frenoCTM75 CTMUC75 CTMM75 
100 100 100 
130 130 130 
CTMS
(Acciaio inox)
100 CTMU
(Acciaio inox)
100 CTMMS
(Acciaio inox)
100 
130 130 130 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CTMUC75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Materiale raccordo Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

28.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole10180.01–140.00Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)98[uretano] Uretano (generico)Acciaio636384847532

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche rotella Non fornito Categoria di carico Carico medio Cuscinetti rotella Fornito

Si trova sulla pagina di Ruote (ruote orientabili, ruote fisse) / piastra di montaggio / Ø75 / 100 / 130 / CJM□, CKM□, CTM□, il codice articolo è il seguente: CTMUC75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CTMUC75.

Tipologia prodotto

Codice componente
CJM100
CJM130
CJM75
CJMM100
CJMM130
CJMM75
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Materiale raccordo Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

18.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra girevole14480.01–140.00Non fornito127.5[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)Acciaio7171969610032

30.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole178140.01–220.00Non fornito176.5[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)Acciaio808010710713040

13.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole10135.01–80.00Non fornito78.5[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)Acciaio636384847532

54.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole144220.01–320.00Non fornito254.9[Nylon] MC NylonAcciaio7171969610032

97.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole178320.01–485.00Non fornito353[Nylon] MC NylonAcciaio808010710713040

38.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole101140.01–220.00Non fornito166.7[Nylon] MC NylonAcciaio636384847532

Prodotti complementari

Supporto tecnico