Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CTMM100
Tipo | Corpo principale | Rotella* | Cuscinetto | |||
Orientabili | Fisse | Con freno | Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | |
CJM | CKM | CTM | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Gomma sintetica (Nero) | Incorporato |
CJMS | CKMS | CTMS | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
CJMUC | CKMUC | CTMUC | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Gomma uretanica (Verde) | |
CJMU | CKMU | CTMU | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
CJMM | CKMM | CTMM | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Nylon MC (Blu) | |
CJMMS | CKMMS | CTMMS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CJM75 CSPJ125 | - | R |
Corpo principale | D | (Largh. cerchio rotella)B | H | A | C | F | d | E | G | K | t | Carico ammesso (N) | |||
Rotella in gomma sintetica | Rotella in gomma uretanica | Rotella in nylon MC | |||||||||||||
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) Corpo | Corpo in acciaio inox | ||||||||||||||
Orientabili | 75 | 32 | 101 | 84 | - | 63 | 9.5 | 22 | - | - | 3.2 | 785 | 980 | 1667 | 2353 |
100 | 144 | 96 | 71 | 10.5 | 35 | 4.5 | 1275 | 1470 | 2549 | 3529 | |||||
130 | 40 | 178 | 107 | 80 | 11.0 | 40 | 1765 | 2451 | 3530 | 4903 | |||||
Fisse | 75 | 32 | 101 | 95 | 72 | 63 | 9.5 | - | 40 | - | - | 785 | 980 | 1667 | 2353 |
100 | 144 | 115 | 80 | 80 | 10.5 | 45 | 1275 | 1470 | 2549 | 3529 | |||||
130 | 40 | 178 | 138 | 93 | 100 | 11.0 | 56 | 1765 | 2451 | 3530 | 4903 | ||||
Con freno | 75 | 32 | 101 | 84 | - | 63 | 9.5 | 22 | - | 70 | 3.2 | 785 | 980 | 1667 | - |
100 | 144 | 96 | 71 | 10.5 | 35 | 90 | 4.5 | 1275 | 1470 | 2549 | 3529 | ||||
130 | 40 | 178 | 107 | 80 | 11.0 | 40 | 95 | 1765 | 2451 | 3530 | 4903 |
Corpo principale | Rotella in gomma sintetica | Rotella in gomma uretanica | Rotella in nylon MC | ||||||
Cod. comp. | Prezzo unitario | Cod. comp. | Prezzo unitario | Cod. comp. | Prezzo unitario | ||||
Tipo | D | Tipo | D | Tipo | D | ||||
Orientabili | CJM | 75 | CJMUC | 75 | CJMM | 75 | |||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
CJMS (Acciaio inox) | 75 | CJMU (Acciaio inox) | 75 | CJMMS (Acciaio inox) | 75 | ||||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
Fisse | CKM | 75 | CKMUC | 75 | CKMM | 75 | |||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
CKMS (Acciaio inox) | 75 | CKMU (Acciaio inox) | 75 | CKMMS (Acciaio inox) | 75 | ||||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
Con freno | CTM | 75 | CTMUC | 75 | CTMM | 75 | |||
100 | 100 | 100 | |||||||
130 | 130 | 130 | |||||||
CTMS (Acciaio inox) | 100 | CTMU (Acciaio inox) | 100 | CTMMS (Acciaio inox) | 100 | ||||
130 | 130 | 130 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CTMM100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Materiale raccordo | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 144 | 220.01–320.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 254.9 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 |
Loading...
Caratteristiche rotella | Non fornito | Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetti rotella | Fornito |
---|
Si trova sulla pagina di Ruote (ruote orientabili, ruote fisse) / piastra di montaggio / Ø75 / 100 / 130 / CJM□, CKM□, CTM□, il codice articolo è il seguente: CTMM100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CTMM100.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Materiale raccordo
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CJMM100 |
CJMM130 |
CJMM75 |
CTMM130 |
CTMM75 |
CTMMS100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Materiale raccordo | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 144 | 220.01–320.00 | Non fornito | 254.9 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 | |
97.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 320.01–485.00 | Non fornito | 353 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 | |
38.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 101 | 140.01–220.00 | Non fornito | 166.7 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 32 | |
105.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 320.01–485.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 353 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 40 | |
43.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 101 | 140.01–220.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 166.7 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 32 | |
101.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 144 | 320.01–485.00 | Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione) | 352.9 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio inox | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 32 |