Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FJGMS10-100-D
Corpo principale | Tipo | Corpo principale | Gomma | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Durezza | ||
Acciaio | FJGN | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Elastomero (Nero) | - |
FJGM | Gomma neoprenica (Nero) | Shore A70 | |||
Gomma cloroprenica non scolorante (Grigio) | |||||
Gomma elettroconduttiva (Nero) | |||||
PVC (Blu scuro) | |||||
Acciaio inox | FJGNS | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | Elastomero (Nero) | - |
FJGMS | Gomma neoprenica (Nero) | Shore A70 | |||
Gomma cloroprenica non scolorante (Grigio) | |||||
Gomma elettroconduttiva (Nero) |
Cod. comp. | - | Materiale in gomma |
FJGM16 - 75 | - | R |
M | D | ℓ1 | ℓ2 | E | B | H |
8 | 45 | 5.5 | 6.5 | 15 | 13 | 6 |
10 | 7 | 8 | 17 | 6 | ||
12 | 70 | 8 | 10 | 23 | 19 | 7 |
16 | 80 | 10 | 13 | 25 | 24 | 8 |
20 | 13 | 16 | 30 |
Cod. comp. | FJGM/FJGMS | L | Carico verticale ammesso (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||||||
FJGN | FJGM | FJGNS | FJGMS | |||||||||||
Tipo | M-A | Materiale in gomma | ||||||||||||
R | C | D | S | R | C | D | ||||||||
FJGN FJGM FJGNS (Acciaio inox) FJGMS (Acciaio inox) | 8- 50 | R (Gomma) C (Gomma cloroprenica non scolorante) D (Gomma elettroconduttiva) S (PVC) | 70.5 | 3.9 | 50 | - | ||||||||
8-100 | 120.5 | 70 | - | |||||||||||
10- 75 | 97 | 4.3 | 91 | - | ||||||||||
10-100 | 122 | 103 | - | |||||||||||
12- 75 | 106 | 4.9 | 178 | - | ||||||||||
12-100* | 131 | 196 | ||||||||||||
12-125* | 156 | 212 | ||||||||||||
12-150 | 181 | 231 | - | |||||||||||
16- 75 | 110 | 5.9 | 301 | - | ||||||||||
16-100* | 135 | 331 | ||||||||||||
16-130* | 165 | 370 | ||||||||||||
16-150 | 185 | 397 | - | |||||||||||
16-180* | 215 | 436 | ||||||||||||
20-100* | 138 | 6.8 | 473 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20-130* | 168 | 533 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
20-150 | 188 | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20-180* | 218 | 641 | - | - | - | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FJGMS10-100-D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Materiale gomma | Larghezza D (mm) | Carico ammesso (Dettagli) (kN) | Lunghezza vite A (mm) | Altezza corpo principale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Gomma sintetica] Gomma a conduzione elettrica (Nera) | 45 | 4.3 | 100 | 15 | 10 | Conduttività elettrica |
Loading...
Tipo | Tipo vite di livellamento | Tipo bullone di regolazione | Con gomma sulla parte inferiore | Volantino di regolazione altezza | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo rotante | Non fornito |
Si trova sulla pagina di Piedi di livellamento / Antiscivolo, il codice articolo è il seguente: FJGMS10-100-D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FJGMS10-100-D.
Configura
Proprietà di base
Materiale filettatura
Materiale corpo
Materiale gomma
Tipo
Trattamento superficie filettatura
Trattamento superficie corpo principale
Larghezza D(mm)
Carico ammesso (Dettagli)(kN)
Lunghezza vite A(mm)
Altezza corpo principale(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Proprietà
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FJGM10-75-C |
FJGM10-75-D |
FJGM10-75-R |
FJGMS10-100-R |
FJGMS10-75-C |
FJGMS10-75-D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Materiale gomma | Larghezza D (mm) | Carico ammesso (Dettagli) (kN) | Lunghezza vite A (mm) | Altezza corpo principale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 45 | 4.3 | 75 | 15 | 10 | Standard | |
5.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma sintetica] Gomma a conduzione elettrica (Nera) | 45 | 4.3 | 75 | 15 | 10 | Standard | |
7.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma in neoprene] Gomma neoprenica (nero) | 45 | 4.3 | 75 | 15 | 10 | Standard | |
11.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Gomma in neoprene] Gomma neoprenica (nero) | 45 | 4.3 | 100 | 15 | 10 | Standard | |
9.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 45 | 4.3 | 75 | 15 | 10 | Standard | |
9.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Gomma sintetica] Gomma a conduzione elettrica (Nera) | 45 | 4.3 | 75 | 15 | 10 | Conduttività elettrica |