• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Piedi di livellamento con base in gomma (Codici componente - Download CAD)

Piedi di livellamento con base in gomma

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La gomma applicata smorza le vibrazioni con il pavimento. [Materiale] Disponibile in acciaio inox o acciaio.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FJSNS12-70

Piedi di livellamento con base in gomma:Immagine relativa
Corpo principaleTipoCorpo principaleGomma
MaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)Durezza
AcciaioFJSNEN 1.0038 Equiv.Vernice a elettrodeposizione (Nero)Gomma neoprenica (Nero)Shore A80
FJSMSilicone (Bianco)Shore A70
Resina acetalica (Bianco)-
Gomma cloroprenica non scolorante (Grigio)Shore A70
Gomma elettroconduttiva (Nero)Shore A70
Acciaio inoxFJSNSEN 1.4301 Equiv.Lucidatura elettroliticaGomma neoprenica (Nero)Shore A80
FJSMSSilicone (Bianco)Shore A70
Resina acetalica (Bianco)-
Gomma cloroprenica non scolorante (Grigio)Shore A70
Gomma elettroconduttiva (Nero)Shore A70
Per la durezza della resina acetalica, fare riferimento alla tabella con le caratteristiche delle piastre in resina a P.949.
Resistenza di volume specifica della gomma elettroconduttiva 102 ~ 104Ω∙cm.

Specifiche

Cod. comp.-Materiale in gomma
FJSN12-100
FJSM12-100

-

S
MDdd112EB
84035.510
(18)
5.56.513.513
107817
125045.515
(19)
81016
(15)
19
166055.520
(26)
10131724
20131630
I valori tra ( ) si riferiscono alle dimensioni d1 ed E di FJSN e FJSNS.
■Acciaio
Cod. comp.FJSMLCarico verticale ammesso (kN)Massa
(g)
Prezzo unitario
FJSNFJSM
TipoM-AMateriale in gommaS (Silicone)P (Resina acetalica)C (Cloroprene)D (Gomma elettroconduttiva)
FJSN

FJSM
(Gomma selezionabile)
8-60S (Silicone, Bianco)
P (Resina acetalica, Bianco)
C (Gomma cloroprenica non scolorante, Grigio)
D (Gomma elettroconduttiva, Nero)
794.080     
10-5070.5110     
10-7595.5135     
12-70944.2160     
12-100124190     
16-70974.4290     
16-100127340     
20-100130440     
20-130160510     
Tipo di gomma non selezionabile per FJSN (Solo gomma neoprenica).
■Acciaio inox
Cod. comp.FJSMSLCarico verticale ammesso (kN)Massa
(g)
Prezzo unitario
FJSNSFJSMS
TipoM-AMateriale in gommaS (Silicone)P (Resina acetalica)C (Cloroprene)D (Gomma elettroconduttiva)
FJSNS

FJSMS
(Gomma selezionabile)
8-60S (Silicone, Bianco)
P (Resina acetalica, Bianco)
C (Gomma cloroprenica non scolorante, Grigio)
D (Gomma elettroconduttiva, Nero)
794.080     
10-5070.5110     
12-70944.2160     
16-70974.4290     
20-100130440     
20-130160510     
Tipo di gomma non selezionabile per FJSNS (Solo gomma neoprenica).

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJSNS12-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Materiale gomma Larghezza D
(mm)
Carico ammesso (Dettagli)
(kN)
Lunghezza vite A
(mm)
Altezza corpo principale
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)

16.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Lucidatura elettrolitica[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Lucidatura elettrolitica[Gomma in neoprene] Gomma neoprenica (nero)504.2701612

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Piedi di livellamento con base in gomma:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Tipo vite di livellamento Tipo bullone di regolazione Con gomma sulla parte inferiore Volantino di regolazione altezza Non fornito
Proprietà Standard Meccanismo rotante Non fornito

Si trova sulla pagina di Piedi di livellamento con base in gomma, il codice articolo è il seguente: FJSNS12-70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FJSNS12-70.

Tipologia prodotto

Codice componente
FJSM10-50-S
FJSM10-75-C
FJSM10-75-D
FJSNS16-70
FJSNS20-100
FJSNS20-130
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Materiale gomma Larghezza D
(mm)
Carico ammesso (Dettagli)
(kN)
Lunghezza vite A
(mm)
Altezza corpo principale
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)

9.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Verniciatura elettrostatica (Nera)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Rivestimento] Verniciatura elettrostatica (Nera)[Silicone] Silicone (bianco)4045013.510

7.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Verniciatura elettrostatica (Nera)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Rivestimento] Verniciatura elettrostatica (Nera)[Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia)4047513.510

8.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Verniciatura elettrostatica (Nera)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Rivestimento] Verniciatura elettrostatica (Nera)[Gomma sintetica] Gomma a conduzione elettrica (Nera)4047513.510

23.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Lucidatura elettrolitica[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Lucidatura elettrolitica[Gomma in neoprene] Gomma neoprenica (nero)604.4701716

33.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Lucidatura elettrolitica[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Lucidatura elettrolitica[Gomma in neoprene] Gomma neoprenica (nero)604.41001720

36.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Lucidatura elettrolitica[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Lucidatura elettrolitica[Gomma in neoprene] Gomma neoprenica (nero)604.41301720

Prodotti complementari

Supporto tecnico