Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FJSMS12-70-C
Corpo principale | Tipo | Corpo principale | Gomma | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Durezza | ||
Acciaio | FJSN | EN 1.0038 Equiv. | Vernice a elettrodeposizione (Nero) | Gomma neoprenica (Nero) | Shore A80 |
FJSM | Silicone (Bianco) | Shore A70 | |||
Resina acetalica (Bianco) | - | ||||
Gomma cloroprenica non scolorante (Grigio) | Shore A70 | ||||
Gomma elettroconduttiva (Nero) | Shore A70 | ||||
Acciaio inox | FJSNS | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | Gomma neoprenica (Nero) | Shore A80 |
FJSMS | Silicone (Bianco) | Shore A70 | |||
Resina acetalica (Bianco) | - | ||||
Gomma cloroprenica non scolorante (Grigio) | Shore A70 | ||||
Gomma elettroconduttiva (Nero) | Shore A70 |
Cod. comp. | - | Materiale in gomma |
FJSN12-100 FJSM12-100 | - | S |
M | D | d | d1 | ℓ1 | ℓ2 | E | B |
8 | 40 | 35.5 | 10 (18) | 5.5 | 6.5 | 13.5 | 13 |
10 | 7 | 8 | 17 | ||||
12 | 50 | 45.5 | 15 (19) | 8 | 10 | 16 (15) | 19 |
16 | 60 | 55.5 | 20 (26) | 10 | 13 | 17 | 24 |
20 | 13 | 16 | 30 |
Cod. comp. | FJSM | L | Carico verticale ammesso (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||
FJSN | FJSM | |||||||||
Tipo | M-A | Materiale in gomma | S (Silicone) | P (Resina acetalica) | C (Cloroprene) | D (Gomma elettroconduttiva) | ||||
FJSN FJSM (Gomma selezionabile) | 8-60 | S (Silicone, Bianco) P (Resina acetalica, Bianco) C (Gomma cloroprenica non scolorante, Grigio) D (Gomma elettroconduttiva, Nero) | 79 | 4.0 | 80 | |||||
10-50 | 70.5 | 110 | ||||||||
10-75 | 95.5 | 135 | ||||||||
12-70 | 94 | 4.2 | 160 | |||||||
12-100 | 124 | 190 | ||||||||
16-70 | 97 | 4.4 | 290 | |||||||
16-100 | 127 | 340 | ||||||||
20-100 | 130 | 440 | ||||||||
20-130 | 160 | 510 |
Cod. comp. | FJSMS | L | Carico verticale ammesso (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||
FJSNS | FJSMS | |||||||||
Tipo | M-A | Materiale in gomma | S (Silicone) | P (Resina acetalica) | C (Cloroprene) | D (Gomma elettroconduttiva) | ||||
FJSNS FJSMS (Gomma selezionabile) | 8-60 | S (Silicone, Bianco) P (Resina acetalica, Bianco) C (Gomma cloroprenica non scolorante, Grigio) D (Gomma elettroconduttiva, Nero) | 79 | 4.0 | 80 | |||||
10-50 | 70.5 | 110 | ||||||||
12-70 | 94 | 4.2 | 160 | |||||||
16-70 | 97 | 4.4 | 290 | |||||||
20-100 | 130 | 440 | ||||||||
20-130 | 160 | 510 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FJSMS12-70-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Materiale gomma | Larghezza D (mm) | Carico ammesso (Dettagli) (kN) | Lunghezza vite A (mm) | Altezza corpo principale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 50 | 4.2 | 70 | 16 | 12 |
Loading...
Tipo | Tipo vite di livellamento | Tipo bullone di regolazione | Con gomma sulla parte inferiore | Volantino di regolazione altezza | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | Non fornito |
Si trova sulla pagina di Piedi di livellamento con base in gomma, il codice articolo è il seguente: FJSMS12-70-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FJSMS12-70-C.
Configura
Proprietà di base
Materiale filettatura
Materiale corpo
Materiale gomma
Tipo
Trattamento superficie filettatura
Trattamento superficie corpo principale
Larghezza D(mm)
Carico ammesso (Dettagli)(kN)
Lunghezza vite A(mm)
Altezza corpo principale(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FJSM10-50-S |
FJSM10-75-C |
FJSM10-75-D |
FJSMS12-70-D |
FJSMS12-70-P |
FJSMS12-70-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Materiale gomma | Larghezza D (mm) | Carico ammesso (Dettagli) (kN) | Lunghezza vite A (mm) | Altezza corpo principale (mm) | Filettatura nominale M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Vernice elettrostatica] Verniciatura elettrostatica (Nera) | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Rivestimento] Verniciatura elettrostatica (Nera) | [Silicone] Silicone (bianco) | 40 | 4 | 50 | 13.5 | 10 | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Vernice elettrostatica] Verniciatura elettrostatica (Nera) | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Rivestimento] Verniciatura elettrostatica (Nera) | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 40 | 4 | 75 | 13.5 | 10 | |
8.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Vernice elettrostatica] Verniciatura elettrostatica (Nera) | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Rivestimento] Verniciatura elettrostatica (Nera) | [Gomma sintetica] Gomma a conduzione elettrica (Nera) | 40 | 4 | 75 | 13.5 | 10 | |
18.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Gomma sintetica] Gomma a conduzione elettrica (Nera) | 50 | 4.2 | 70 | 16 | 12 | |
22.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Resina acetalica] Resina acetalica (bianco) | 50 | 4.2 | 70 | 16 | 12 | |
21.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Silicone] Silicone (bianco) | 50 | 4.2 | 70 | 16 | 12 |