Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tampone | Fil., dado | Gomma | ||
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | |
AJPD | Resina acetalica rinforzata | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | - |
AJPDR | Gomma nitrilica | Shore A70 | |||
AJPDS | EN 1.4301 Equiv. | - | - | - | |
AJPDSR | Gomma nitrilica | Shore A70 |
Cod. comp. |
AJPD12-100C |
Cod. comp. | L | D | ℓ1 | ℓ2 | E | B | Carico verticale ammesso (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | M-A | AJPD | AJPDR | AJPDS | AJPDSR | ||||||||
Acciaio AJPD AJPDR (Con gomma) Acciaio inox AJPDS AJPDSR (Con gomma) | 10-70 C | 95 | 40 | 6 | 8 | 19 | 17 | 3.0 | 76 | ||||
10-100 C | 125 | 79 | |||||||||||
12-70 C | 98 | 7.5 | 10 | 20 | 19 | 108 | |||||||
12-100 C | 128 | 110 | |||||||||||
16-100 C | 130 | 10 | 13 | 24 | 130 | ||||||||
10-70 D | 96 | 50 | 6 | 8 | 20 | 17 | 182 | ||||||
10-100 D | 126 | 185 | |||||||||||
12-60 D | 89.5 | 7.5 | 10 | 21.5 | 19 | 200 | |||||||
12-70 D | 99.5 | 210 | |||||||||||
12-100 D | 129.5 | 220 | |||||||||||
16-80 D | 111.5 | 10 | 13 | 24 | 265 | ||||||||
16-130 D | 161.5 | 280 | |||||||||||
12-70 E | 104 | 60 | 7.5 | 10 | 26 | 19 | 260 | ||||||
12-100 E | 134 | 265 | |||||||||||
16-70 E | 106 | 10 | 13 | 24 | 290 | ||||||||
16-100 E | 136 | 295 | |||||||||||
16-150 E | 186 | 300 | |||||||||||
20-100 E | 139 | 12.5 | 16 | 27 | 30 | 6.0 | 320 | ||||||
20-150 E | 189 | 342 | |||||||||||
20-180 E | 219 | 356 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo bullone di regolazione | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale gomma | Larghezza D (mm) | Carico ammesso (Dettagli) (kN) | Lunghezza vite A (mm) | Altezza corpo principale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 40 | 3 | 70 | 19 | 10 | |
12.35 € 5.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 50 | 3 | 70 | 20 | 10 | |
12.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 40 | 3 | 100 | 19 | 10 | |
12.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 50 | 3 | 100 | 20 | 10 | |
13.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 50 | 3 | 60 | 21.5 | 12 | |
13.23 € 7.28 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 40 | 3 | 70 | 20 | 12 | |
13.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 40 | 3 | 100 | 20 | 12 | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 60 | 3 | 100 | 26 | 12 | |
14.74 € 6.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 60 | 3 | 70 | 26 | 16 | |
14.74 € 7.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 40 | 3 | 100 | 20 | 16 | |
15.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 60 | 3 | 100 | 26 | 16 | |
16.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 60 | 3 | 150 | 26 | 16 | |
22.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 60 | 6 | 100 | 27 | 20 | |
23.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 60 | 6 | 150 | 27 | 20 | |
24.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | 60 | 6 | 180 | 27 | 20 | |
15.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 40 | 3 | 70 | 22 | 10 | |
16.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 50 | 3 | 70 | 23 | 10 | |
16.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 40 | 3 | 100 | 22 | 10 | |
17.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 50 | 3 | 100 | 23 | 10 | |
17.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 50 | 3 | 60 | 24.5 | 12 | |
16.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 40 | 3 | 70 | 23 | 12 | |
18.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 50 | 3 | 70 | 24.5 | 12 | |
19.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 60 | 3 | 70 | 29 | 12 | |
17.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 40 | 3 | 100 | 23 | 12 | |
18.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 50 | 3 | 100 | 24.5 | 12 | |
19.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 60 | 3 | 100 | 29 | 12 | |
20.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 60 | 3 | 70 | 29 | 16 | |
19.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 50 | 3 | 80 | 24.5 | 16 | |
18.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 40 | 3 | 100 | 23 | 16 | |
20.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 60 | 3 | 100 | 29 | 16 | |
20.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 50 | 3 | 130 | 24.5 | 16 | |
21.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 60 | 3 | 150 | 29 | 16 | |
27.82 € 13.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 60 | 3 | 100 | 30 | 20 | |
28.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 60 | 3 | 150 | 30 | 20 | |
28.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma nitrilica | 60 | 3 | 180 | 30 | 20 | |
20.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 40 | 3 | 70 | 19 | 10 | |
20.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 50 | 3 | 70 | 20 | 10 | |
21.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 40 | 3 | 100 | 19 | 10 | |
21.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 50 | 3 | 100 | 20 | 10 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 50 | 3 | 60 | 21.5 | 12 | |
21.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 40 | 3 | 70 | 20 | 12 | |
21.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 50 | 3 | 70 | 21.5 | 12 | |
22.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 60 | 3 | 70 | 26 | 12 | |
23.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 40 | 3 | 100 | 20 | 12 | |
23.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 50 | 3 | 100 | 21.5 | 12 | |
23.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 60 | 3 | 100 | 26 | 12 | |
27.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 60 | 3 | 70 | 26 | 16 | |
28.21 € 12.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 50 | 3 | 80 | 21.5 | 16 | |
29.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 40 | 3 | 100 | 20 | 16 | |
30.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 60 | 3 | 100 | 26 | 16 | |
32.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 50 | 3 | 130 | 21.5 | 16 | |
34.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 60 | 3 | 150 | 26 | 16 | |
42.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 60 | 3 | 100 | 27 | 20 | |
48.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 60 | 3 | 150 | 27 | 20 | |
52.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 60 | 3 | 180 | 27 | 20 | |
23.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Gomma nitrilica | 40 | 3 | 70 | 22 | 10 | |
24.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Gomma nitrilica | 50 | 3 | 70 | 23 | 10 | |
24.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Gomma nitrilica | 40 | 3 | 100 | 22 | 10 | |
25.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Gomma nitrilica | 50 | 3 | 100 | 23 | 10 | |
25.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con gomma sulla parte inferiore | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Gomma nitrilica | 50 | 3 | 60 | 24.5 | 12 |
Loading...
Tipo | Tipo vite di livellamento | Angolo di rotazione θ(deg) | 15 | Volantino di regolazione altezza | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Resina acetalica rinforzata | Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | Fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo bullone di regolazione
Materiale filettatura
Trattamento superficie filettatura
Materiale gomma
Larghezza D(mm)
Carico ammesso (Dettagli)(kN)
Lunghezza vite A(mm)
Altezza corpo principale(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali