Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | |
Filettatura | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente |
Tampone | Nylon 6 | - |
Cod. comp. |
FJLM10-100 |
Cod. comp. | L | ℓ1 | ℓ2 | B | Carico verticale ammesso (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | M-A | |||||||
FJLM | 10-70 | 100 | 8 | 8 | 17 | 0.14 | 21 | |
10-100 | 130 | 23 | ||||||
12-60 | 92 | 10 | 10 | 19 | 0.14 | 39 | ||
12-70 | 102 | 41 | ||||||
12-100 | 132 | 44 | ||||||
16-80 | 115 | 13 | 13 | 24 | 0.32 | 63 | ||
16-100 | 135 | 67 | ||||||
16-130 | 165 | 75 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FJLM10-70 |
FJLM10-100 |
FJLM12-60 |
FJLM12-70 |
FJLM12-100 |
FJLM16-80 |
FJLM16-100 |
FJLM16-130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (Dettagli) (kN) | Lunghezza vite A (mm) | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.14 | 70 | 10 | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.14 | 100 | 10 | |
10.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.14 | 60 | 12 | |
10.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.14 | 70 | 12 | |
10.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.14 | 100 | 12 | |
10.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.32 | 80 | 16 | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.32 | 100 | 16 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.32 | 130 | 16 |
Loading...
Tipo | Tipo vite di livellamento | Angolo di rotazione θ(deg) | 15 | Volantino di regolazione altezza | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie filettatura | Cromatura trivalente | Materiale corpo | Nylon 6 |
Larghezza D(mm) | 50 | Altezza corpo principale(mm) | 18 | Proprietà | Standard |
Meccanismo rotante | Fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico ammesso (Dettagli)(kN)
Lunghezza vite A(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali