Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Gomma | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale(Colore) | Durezza | |
FBR | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma cloroprenica (Nero) | Hs70 |
FBRM | Gomma cloroprenica non scolorante (Grigio) | |||
Gomma elettroconduttiva (Nero)* | ||||
FBRS | EN 1.4301 Equiv. | - | Gomma cloroprenica (Nero) |
Cod. comp. | - | M | - | A | - | Materiale in gomma |
FBR60 FBRM60 | - - | 16 16 | - - | 100 100 | - | C |
Cod. comp. | M (Fil. grossa) | A | FBRM | ℓ1 | ℓ2 | E | B | Gamma carico verticale (kN) | Val. cost. molla di compressione statica (kN/mm) | |||||
Tipo | D | Materiale in gomma | ||||||||||||
FBR FBRM FBRS (Acciaio inox) | 60 | 12 | 70 | 100 | 130 | C ( Gomma cloroprenica non scolorante, Grigio ) D ( Gomma elettroconduttiva, Nero ) | 10 | 10 | 25 | 24 | 1.47~2.94 | 2.94±15% | ||
16 | 70 | 100 | 130 | 150 | 180 | 10 | 13 | 24 | ||||||
20 | 100 | 130 | 150 | (180) | 13 | 16 | 30 | |||||||
70 | 16 | 70 | 100 | (130) | 150 | (180) | 10 | 13 | 29 | 24 | 2.45~4.41 | 4.41±15% | ||
20 | 100 | (130) | (150) | (180) | 13 | 16 | 30 | |||||||
90 | 16 | (70) | 100 | 130 | (150) | (180) | 10 | 13 | 32 | 24 | 2.94~6.37 | 6.37±15% | ||
20 | 100 | 130 | (150) | (180) | 13 | 16 | 30 | |||||||
FBR FBRM | 100 | 16 | 70 | 100 | 130 | 150 | 180 | 10 | 13 | 35 | 24 | 3.43~6.86 | 7.35±15% | |
20 | 100 | 130 | 150 | 180 | 13 | 16 | 30 | |||||||
120 | 16 | 70 | 100 | 150 | 180 | 10 | 13 | 37 | 24 | 5.88~11.76 | 10.29±15% | |||
20 | 100 | 130 | 150 | 180 | 13 | 16 | 30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FBR70-16-150 |
FBRM70-16-150-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale gomma | Larghezza D (mm) | Gamma di carico (kN) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite A (mm) | Altezza corpo principale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 70 | 2.501-5.500 | 4.41 | 150 | 29 | 16 | |
19.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 70 | 2.501-5.500 | 4.41 | 150 | 29 | 16 |
Loading...
Tipo | Tipo vite di livellamento | Tipo base del bullone di regolazione | Con gomma sulla parte inferiore | Volantino di regolazione altezza | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Antivibrazioni | Meccanismo rotante | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Materiale filettatura
Materiale gomma
Tipo
Trattamento superficie filettatura
Larghezza D(mm)
Gamma di carico(kN)
Carico ammesso(kN)
Lunghezza vite A(mm)
Altezza corpo principale(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali