Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CMGJV100-N
Corpo principale | Rotella | Cuscinetto | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Snodo | Rotella |
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Gomma sintetica (Nero), Uretano (Blu) Nylon MC (Blu) | Incorporato | Incorporato |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CMGJV130 | - | N |
Cod. comp. | Materiale rotella | B (*) | H | A | r | F1 | F2 | d | t | E | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | D | R | U | N | R | U | N | R | U | N | ||||||||||
CMGJV | 100 | R (Gomma) U (Uretano) N Nylon MC (Monomer Casting) | 32 (34) | 144 | 95 | 120 | 73 | 70 | 10.5 | 3.6 | 35 | 1200 | 1700 | 1800 | 1400 | 1580 | 1470 | |||
130 | 38 (42) | 177 | 105 | 125 | 82 | 79 | 11 | 4.0 | 40 | 1800 | 2600 | 2700 | 2200 | 2410 | 2240 | |||||
150 | 42 (44) | 198 | 120 | 124 | 93 | 87 | 45 | 2000 | 3000 | 3000 | 2710 | 2990 | 2770 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CMGJV100-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 144 | 140.01–220.00 | 180 | [Nylon] Nylon MC | 73 | 70 | 95 | 95 | 100 | 34 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole | Finecorsa | Con finecorsa orientabile | Caratteristiche rotella | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetti rotella | Fornito |
Si trova sulla pagina di Ruote economiche / Orientabili / Con blocco, il codice articolo è il seguente: CMGJV100-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CMGJV100-N.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CMGJV100-R |
CMGJV100-U |
CMGJV130-N |
CMGJV130-R |
CMGJV130-U |
CMGJV150-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 144 | 80.01–140.00 | 120 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 73 | 70 | 95 | 95 | 100 | 32 | |
32.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 144 | 140.01–220.00 | 170 | [uretano] Uretano (generico) | 73 | 70 | 95 | 95 | 100 | 32 | |
72.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 177 | 220.01–320.00 | 270 | [Nylon] Nylon MC | 82 | 79 | 105 | 105 | 130 | 42 | |
36.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 177 | 140.01–220.00 | 180 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 82 | 79 | 105 | 105 | 130 | 38 | |
50.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 177 | 220.01–320.00 | 260 | [uretano] Uretano (generico) | 82 | 79 | 105 | 105 | 130 | 38 | |
76.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 198 | 220.01–320.00 | 300 | [Nylon] Nylon MC | 93 | 87 | 120 | 120 | 150 | 44 |