Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CLDMP8-25-B
Tipo | Leva | Vite | Molla | |||
Filettate | Maschiate | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale |
CLDMP | CLDFP | Zinco a pressofusione | Vernice elettrostatica | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.4301 (WPB) Equiv. |
CLMSP | - | EN 1.4305 Equiv. | - | |||
SCLMSP | EN 1.4308 Equiv. (Acciaio inox fuso) | Lucidatura | EN 1.4305 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | Colore leva |
CLDMP5 CLDFP4 CLWP8 CLRM10 | - - - - | 12 7 20 20 | - - - - | B M M S |
M | R | H | H1 | (h) | S | D | d | Numero di dentelli | B | Carico max Fmax (N) | Forza serraggio max Pmax (kN) | Massa di riferimento (g) | ||
EN 1.4305 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Filettate | ||||||||||
4 | 45 | 33 | 35.5 | 30 | 4 | 13 | 10 | 16 | 1.3 | 48 | 80 | 1.8 | 3.0 | 40 |
5 | 65 | 108 | 2.9 | 4.8 | 40 | |||||||||
6 | 110 | 184 | 4.1 | 6.8 | 41 | |||||||||
8 | 63 | 44 | 49 | 40 | 5.5 | 17.5 | 14 | 20 | 1.3 | 189 | 316 | 7.5 | 12.5 | 70 |
Codice componente | Selezione L | Colore leva Selezionabile solo per CLDMP e CLMSP | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | M | SCLMSP | CLDMP | CLMSP | |||||||
Filettate SCLMSP CLDMP CLMSP | 4 | 16 | 20 | 25 | B (Nero) M (Arancione) S (Grigio argento) | ||||||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||
*8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | - |
Codice componente | L | Colore leva | Prezzo unitario | |
Tipo | M | CLDFP | ||
Maschiate CLDFP | 4 | 7 | B (Nero) M (Arancione) S (Grigio argento) | |
5 | ||||
6 | ||||
8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CLDMP8-25-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Maniglia a ripresa a L | Sezione di montaggio | Raggio di rotazione R (mm) | Materiale leva | Trattamento superficie leva | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Diam. sezione di attacco M | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Max. Forza di serraggio (N) | Colore leva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Con pulsante] Pulsante | [Filettature] Filettature | 63 | Zinco a pressofusione | [Vernice elettrostatica] Vernice elettrostatica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 25 | 12500 | B (nero) |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Profilo L |
Si trova sulla pagina di Maniglie a ripresa con pulsante, il codice articolo è il seguente: CLDMP8-25-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CLDMP8-25-B.
Configura
Stock
Proprietà di base
Maniglia a ripresa a L
Sezione di montaggio
Trattamento superficie leva
Sezione di attacco, materiale
Tipo
Raggio di rotazione R(mm)
Materiale leva
Sezione di attacco, trattamento superficie
Diam. sezione di attacco M
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Colore leva
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CLDFP5-7-B |
CLDFP5-7-M |
CLDFP5-7-S |
CLDMP8-25-M |
CLDMP8-25-S |
CLDMP8-32-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Maniglia a ripresa a L | Sezione di montaggio | Raggio di rotazione R (mm) | Materiale leva | Trattamento superficie leva | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Diam. sezione di attacco M | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Max. Forza di serraggio (N) | Colore leva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Con pulsante] Pulsante | Maschiati | 45 | Zinco a pressofusione | [Vernice elettrostatica] Vernice elettrostatica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 7 | 4800 | B (nero) | |
8.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Con pulsante] Pulsante | Maschiati | 45 | Zinco a pressofusione | [Vernice elettrostatica] Vernice elettrostatica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 7 | 4800 | M (orange) | |
8.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Con pulsante] Pulsante | Maschiati | 45 | Zinco a pressofusione | [Vernice elettrostatica] Vernice elettrostatica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | 7 | 4800 | S (Grigio argento) | |
10.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Con pulsante] Pulsante | [Filettature] Filettature | 63 | Zinco a pressofusione | [Vernice elettrostatica] Vernice elettrostatica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 25 | 12500 | M (orange) | |
10.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Con pulsante] Pulsante | [Filettature] Filettature | 63 | Zinco a pressofusione | [Vernice elettrostatica] Vernice elettrostatica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 25 | 12500 | S (Grigio argento) | |
10.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Con pulsante] Pulsante | [Filettature] Filettature | 63 | Zinco a pressofusione | [Vernice elettrostatica] Vernice elettrostatica | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 32 | 12500 | B (nero) |