Leve di manovra / Leve di manovra di sicurezza

Leve di manovra / Leve di manovra di sicurezza

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Una leva di serraggio. [Applicazioni] Morsetto, meccanismo di serraggio "Tipo di morsetto", "Direzione di lavoro" orizzontale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Leve di manovra/Leve di manovra di sicurezza:Immagine relativa
TipoLevaViteManiglia
Leve di manovraLeve di manovra di sicurezzaMaterialeMaterialeTrattamento superficieMateriale
TLDMALDMEN 1.1191 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Ossido neroResina fenolica

Specifiche

Codice componente-L
TLDM10-30
Codice componenteSelezione
L
SS1dNumero di dentelliCarico max
Fmax
N
Forza serraggio max
Pmax
kN
Massa di riferimento
(g)
Prezzo unitario
TipoMTLDMALDM
TLDM
ALDM
10304050 49162230012210  
123040506042018215  
16 405060332267033220  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ALDM10-30
ALDM10-40
ALDM10-50
ALDM12-30
ALDM12-40
ALDM12-50
ALDM12-60
ALDM16-40
ALDM16-50
ALDM16-60
TLDM10-30
TLDM10-40
TLDM10-50
TLDM12-30
TLDM12-40
TLDM12-50
TLDM12-60
TLDM16-40
TLDM16-50
TLDM16-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di attacco M Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Max. Forza di serraggio
(N)
Con maniglia

31.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10103012000Leva di manovra di sicurezza

31.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10104012000Leva di manovra di sicurezza

31.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10105012000Leva di manovra di sicurezza

37.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10123018000Leva di manovra di sicurezza

37.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10124018000Leva di manovra di sicurezza

37.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10125018000Leva di manovra di sicurezza

37.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10126018000Leva di manovra di sicurezza

43.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10164033000Leva di manovra di sicurezza

43.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10165033000Leva di manovra di sicurezza

43.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10166033000Leva di manovra di sicurezza

31.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10103012000Leve di manovra

31.24 €

16.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10104012000Leve di manovra

31.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10105012000Leve di manovra

35.64 €

19.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10123018000Leve di manovra

35.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10124018000Leve di manovra

35.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10125018000Leve di manovra

35.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10126018000Leve di manovra

43.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10164033000Leve di manovra

43.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10165033000Leve di manovra

43.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10166033000Leve di manovra

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Leve di manovra/Leve di manovra di sicurezza:Immagine relativa

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Con manopola Profilo leva con manopola Con Sezione di montaggio Filettature
Raggio di rotazione R(mm) 93 Materiale leva EN 1.1191 Equiv. Trattamento superficie leva Non fornito
Sezione di attacco, materiale EN 1.1191 Equiv. Sezione di attacco, trattamento superficie Ossido nero Materiale manopola (Maniglia) Resina fenolica (Nero)

Prodotti complementari

Supporto tecnico