Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PBA8-20-B
Tipo | Sfera | Vite | |
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | |
PBA | (Nero) Resina fenolica, (Rosso) Resina melaminica | - | - |
PCA | - | Ottone (Inserto) | |
BGW | EPDM (Nero opaco) | - | Ottone (Inserto) |
BKS | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura | - |
BKA | Lega di alluminio | Lucidatura | - |
BKAW | Anodizzato trasparente | - | |
BKAB | Anodizzato nero | - |
Codice componente | - | D | - | Colore sfera |
PBA12 PBA6 | - | 40 | - | R |
- | 25 | - | B | |
BGW6 | ||||
BKS3 | ||||
BKA10 |
Codice componente | D | Colore sfera | H | Lf | Massa (g) | PBA | PCA | ||
Tipo | M (Fil. grossa) | PBA | PCA | PBA PCA | Prezzo unitario | Prezzo unitario | |||
1~100 | 1~50 | ||||||||
PBA (Senza inserto) PCA (Inserto in ottone) | 6 | 20 | R (Rosso) B (Nero) | 18 | 10 | 10 | 7 | ||
25 | 23 | 10 | 10 | 15 | |||||
30 | 28 | 16 | 10 | 20 | |||||
8 | 20 | 18 | 10 | 10 | 7 | ||||
25 | 23 | 12 | 12 | 15 | |||||
30 | 28 | 16 | 12 | 30 | |||||
35 | 32 | 16 | 12 | 40 | |||||
10 | 30 | 28 | 18 | 15 | 30 | ||||
35 | 32 | 18 | 15 | 40 | |||||
40 | 37 | 18 | 15 | 55 | |||||
12 | 40 | 37 | 18 | 15 | 50 |
Codice componente | D | H | Lf | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | M (Fil. grossa) | |||||
BGW | 6 | 20 | 18 | 10 | 10 | |
8 | 25 | 22.5 | 12.5 | 15 | ||
10 | 32 | 29 | 16 | 25 | ||
12 | 40 | 36 | 20 | 40 |
Codice componente | D | H | Lf | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||
Tipo | M (Fil. grossa) | BKS | BKA□ | BKS | BKA | BKAW | BKAB | |||
Acciaio inox BKS Alluminio BKA BKAW BKAB | 3 | 15 | *13 | *8 | 13 | 5 | ||||
4 | 20 | 18 | 9.1 | 31 | 11 | |||||
5 | 20 | 18 | 9.1 | 30 | 11 | |||||
6 | 25 | 22.5 | 11 | 60 | 21 | |||||
8 | 32 | 29 | 14.5 | 126 | 43 | |||||
10 | 40 | 37 | 18 | 215 | 85 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PBA8-20-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale maniglia | Trattamento superficie maniglia | Materiale sezione di montaggio | Metodo di montaggio | Misura nominale vite (M) | Diametro vite di avanzamento (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | 5 giorni | - | [Resina fenolica] Resina fenolica | Non fornito | [Resina] Resina fenolica | [Maschiati] Maschiati | M8 | 20 | 18 | B (Nero) |
Loading...
Tipo | Stazionario | Profilo | Sfere | Trattamento superficie sezione di montaggio | Non fornito |
---|
Si trova sulla pagina di Pomelli / In resina simile DIN 319, il codice articolo è il seguente: PBA8-20-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PBA8-20-B.
Configura
Proprietà di base
Materiale maniglia
Materiale sezione di montaggio
Metodo di montaggio
Tipo
Trattamento superficie maniglia
Misura nominale vite (M)
Diametro vite di avanzamento(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore maniglia
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BGW8 |
BKA10 |
BKA3 |
PBA8-20-R |
PBA8-25-B |
PBA8-25-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale maniglia | Trattamento superficie maniglia | Materiale sezione di montaggio | Metodo di montaggio | Misura nominale vite (M) | Diametro vite di avanzamento (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore maniglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EPDM | Non fornito | Ottone | [Maschiati] Maschiato (Inserto) | M8 | 25 | 22.5 | - | |
18.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio | Lucidatura | Lega di alluminio | [Maschiati] Maschiati | M10 | 40 | 37 | - | |
6.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio | Lucidatura | Lega di alluminio | [Maschiati] Maschiati | M3 | 15 | 13 | - | |
0.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina melaminica | Non fornito | [Resina] Resina melaminica | [Maschiati] Maschiati | M8 | 20 | 18 | R (Rosso) | ||
0.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | [Resina fenolica] Resina fenolica | Non fornito | [Resina] Resina fenolica | [Maschiati] Maschiati | M8 | 25 | 23 | B (Nero) | ||
1.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | Resina melaminica | Non fornito | [Resina] Resina melaminica | [Maschiati] Maschiati | M8 | 25 | 23 | R (Rosso) |