Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AHLN80-HC11
Profilo foro albero D.I. | Tipo | Volantino | Maniglia | Filettatura maniglia | Vite inclusa | ||||||
Maniglie fisse | Maniglie girevoli | Senza maniglia | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
Senza foro | AHLN | AHLNK | AHLN-R | EN-JL 1030 Equiv. | Cromatura | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | - | - |
AHLNA | AHLNAK | - | EN AC-46200 Equiv. | Granigliatura | EN AW-2024 Equiv. | Granigliatura | |||||
Foro H8 + Maschiato | AHLNM | AHLNKM | - | EN-JL 1030 Equiv. | Cromatura | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | ||||
Foro H8 + Sede chiavetta + Masch. | AHLNKC | AHLNKCK | - | ||||||||
Foro quadrato | AHLNW | AHLNKW | - | ||||||||
Con spacc. | - | AHLND | - | EN AC-46200 Equiv. | Granigliatura | EN AW-2024 Equiv. | Granigliatura | Acciaio legato da costruzione | Cromatura trivalente | ||
- | AHLNF | - | EN-JS 1050 Equiv. | Cromatura | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura |
Codice componente | d2 | |
AHLN160 AHLNF80 | - | 10 |
Codice componente | H | A | D1 | L | S | M | B | G | P | Foro H8 + Maschiato | Foro H8 + Sede chiavetta + Masch. | Foro quadrato | Con spacc. | Vite a esagono incassato | Massa di riferimento (g) | ||||||||||||||||||||
M1 (Fil. grossa) | Coppia di serraggio di riferimento AHLND (N · m) | Coppia di serraggio di riferimento AHLNF (N · m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | D | Acciaio | Alluminio | Fisse | Girevoli | d | M1 (Fil. grossa) | d1 | b | t | Selezione W | d2 | S1 | X | Y | R (Raggio) | d3 | Acciaio | Alluminio | ||||||||||||||||
| 80 | 36 | 14 | 24 | 24 | 15 | 5 | 8 | 13 | 38.5 | 49 | 28 | 10 | 5 | 10 | 3 | 1.4 | 10 | *10 | 12 | 9 | 8 | 8.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 380 | 160 | ||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 39 | 16 | 30 | 28 | 37 | 12 | 12 | 4 | 1.8 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 600 | 250 | |||||||||||||||
*12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 40 | 17 | 33 | 6 | 16 | 48.5 | 55 | 46.5 | 12 | 13 | 8 | 6 | 6 | 900 | 345 | ||||||||||||||||||||
*15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 44 | 18 | 35 | 30 | 16 | 53.5 | 15 | 6 | 15 | 5 | 2.3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 425 | ||||||||||||
160 | 46 | 18.5 | 37 | 32 | 8 | 20 | 62.5 | 70.7 | 62.5 | 16 | 16 | 5 | 2.3 | 16 | 14 | 15 | 10.5 | 12.5 | 6.5 | 6 | 10 | 1400 | 560 | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 59.5 | 24 | 43 | 41 | 19 | 10 | 10 | 25 | 77.5 | 87.3 | 81 | 17 | 16 | 16.5 | 11 | 11 | 2800 | 1140 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 65.5 | 27 | 48 | 44 | - | 100 | 20 | 20 | 5 | 2.3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
AHLN80-HC11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Maniglia, D.E. D (Ø) | Maniglia, materiale | D.I. profilo foro albero | Foro maniglia | Maniglia, tipo | Handle Surface Treatment | Materiale impugnatura | Grip Surface Treatment | Spessore maniglia (mm) | Sezione di attacco, D.E. (Ø) | Diam. foro rotondo (mm) | Dimensione foro quadrato (mm) | Maschiatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 80 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | Foro rotondo | Con maniglia | Leve stazionarie | Cromatura | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | 36 | 24 | 11 | - | In dotazione (2 punti) |
Loading...
Tipo volantino | A 5 razze |
---|
Si trova sulla pagina di Volantini / A cinque razze, il codice articolo è il seguente: AHLN80-HC11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AHLN80-HC11.
Configura
Proprietà di base
Maniglia, materiale
Dimensione foro quadrato(mm)
Tipo
Maniglia, D.E. D(Ø)
D.I. profilo foro albero
Foro maniglia
Maniglia, tipo
Handle Surface Treatment
Materiale impugnatura
Grip Surface Treatment
Spessore maniglia(mm)
Sezione di attacco, D.E.(Ø)
Diam. foro rotondo(mm)
Maschiatura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AHLN-R160 |
AHLN-R200 |
AHLN-R80 |
AHLN80-HC12 |
AHLN80-HC13 |
AHLN80-HC14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Maniglia, D.E. D (Ø) | Maniglia, materiale | D.I. profilo foro albero | Foro maniglia | Maniglia, tipo | Handle Surface Treatment | Materiale impugnatura | Grip Surface Treatment | Spessore maniglia (mm) | Sezione di attacco, D.E. (Ø) | Diam. foro rotondo (mm) | Dimensione foro quadrato (mm) | Maschiatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | - | Senza maniglia | - | Cromatura | - | - | 46 | 37 | - | - | - | |
29.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 200 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | - | Senza maniglia | - | Cromatura | - | - | 59.5 | 43 | - | - | - | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | - | Senza maniglia | - | Cromatura | - | - | 36 | 24 | - | - | - | |
31.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 80 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | Foro rotondo | Con maniglia | Leve stazionarie | Cromatura | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | 36 | 24 | 12 | - | In dotazione (2 punti) | |
31.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 80 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | Foro rotondo | Con maniglia | Leve stazionarie | Cromatura | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | 36 | 24 | 13 | - | In dotazione (2 punti) | |
31.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 80 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | Foro rotondo | Con maniglia | Leve stazionarie | Cromatura | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | 36 | 24 | 14 | - | In dotazione (2 punti) |