Volantini / A cinque razze (Codici componente - Download CAD)

Volantini / A cinque razze

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Volantini / A cinque razze
  • Volantini / A cinque razze
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Volantino disassato. -Materiali dell'impugnatura: acciaio e alluminio.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

(i)Nota

  • AHLNAK e AHLNA sono di tipo senza fori, ma includono un foro passante di circa ⌀6 mm per scopi di produzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AHLNA160-HC15

Volantini/A cinque razze:Immagine relativa
Profilo foro albero D.I.TipoVolantinoManigliaFilettatura manigliaVite inclusa
Maniglie fisseManiglie girevoliSenza manigliaMaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficie
Senza foroAHLNAHLNKAHLN-REN-JL 1030 Equiv.CromaturaEN 1.0038 Equiv.CromaturaEN 1.0038 Equiv.Cromatura--
AHLNAAHLNAK-EN AC-46200 Equiv.GranigliaturaEN AW-2024 Equiv.Granigliatura
Foro H8 + MaschiatoAHLNMAHLNKM-EN-JL 1030 Equiv.CromaturaEN 1.0038 Equiv.Cromatura
Foro H8 + Sede chiavetta + Masch.AHLNKCAHLNKCK-
Foro quadratoAHLNWAHLNKW-
Con spacc.-AHLND-EN AC-46200 Equiv.GranigliaturaEN AW-2024 Equiv.GranigliaturaAcciaio legato da costruzioneCromatura trivalente
-AHLNF-EN-JS 1050 Equiv.CromaturaEN 1.0038 Equiv.Cromatura

Specifiche

Codice componented2
AHLN160
AHLNF80

-

10
Codice componenteHAD1LSMBGPForo H8 + MaschiatoForo H8 + Sede chiavetta + Masch.Foro quadratoCon spacc.Vite a esagono incassatoMassa di riferimento
(g)
M1 (Fil. grossa)Coppia di serraggio di riferimento AHLND
(N · m)
Coppia di serraggio di riferimento AHLNF
(N · m)
TipoDAcciaioAlluminioFisseGirevolidM1 (Fil. grossa)d1btSelezione Wd2S1XYR
(Raggio)
d3AcciaioAlluminio
Senza foro
AHLN
AHLNA
AHLNK
AHLNAK
Senza foro, senza maniglia
AHLN-R
Foro H8 + Maschiato
AHLNM
AHLNKM
Foro H8 + Sede chiavetta + Masch.
AHLNKC
AHLNKCK
Con spacc.
AHLNF
AHLND
Foro quadrato
AHLNW
AHLNKW

803614242415581338.549281051031.410*1012988.54.5433380160
12
1003916302837121241.812101099.55.5555600250
*12
12540173361648.55546.51213866900345
*15
140441835301653.51561552.314---------1100425
1604618.5373282062.570.762.5161652.316141510.512.56.56101400560
20
20059.52443411910102577.587.381171616.5111128001140
20
25065.5274844-100202052.320-------4900-
I componenti con * sono applicabili solo al tipo con spaccatura AHLFN.
Per il tipo "Foro H8 + Sede chiavetta + Masch.", la misura della dim. d1 20 non è conforme allo standard JIS. Se si preferisce una misura conforme allo standard JIS, specificare "Tipo senza foro + Variante KC18."

Varianti

Volantini/A cinque razze:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AHLNA160-HC15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSManiglia, D.E. D
(Ø)
Maniglia, materiale D.I. profilo foro albero Foro maniglia Maniglia, tipo Handle Surface Treatment Materiale impugnatura Grip Surface Treatment Spessore maniglia
(mm)
Sezione di attacco, D.E.
(Ø)
Diam. foro rotondo
(mm)
Dimensione foro quadrato
(mm)
Maschiatura

56.41 €

1 Disponibile 9 giorni 10160[Alluminio] EN AC-46200 Equiv.Foro rotondoCon manigliaLeve stazionarieGranigliaturaEN AW-2024 Equiv.Granigliatura463715-In dotazione (2 punti)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino A 5 razze

Si trova sulla pagina di Volantini / A cinque razze, il codice articolo è il seguente: AHLNA160-HC15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AHLNA160-HC15.

Tipologia prodotto

Codice componente
AHLN-R160
AHLN-R200
AHLN-R80
AHLNA160-HC16
AHLNA160-HC17
AHLNA160-HC18
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSManiglia, D.E. D
(Ø)
Maniglia, materiale D.I. profilo foro albero Foro maniglia Maniglia, tipo Handle Surface Treatment Materiale impugnatura Grip Surface Treatment Spessore maniglia
(mm)
Sezione di attacco, D.E.
(Ø)
Diam. foro rotondo
(mm)
Dimensione foro quadrato
(mm)
Maschiatura

20.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10160[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.-Senza maniglia-Cromatura--4637---

29.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10200[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.-Senza maniglia-Cromatura--59.543---

7.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1080[Acciaio] EN-JL 1030 Equiv.-Senza maniglia-Cromatura--3624---

56.41 €

1 Disponibile 9 giorni 10160[Alluminio] EN AC-46200 Equiv.Foro rotondoCon manigliaLeve stazionarieGranigliaturaEN AW-2024 Equiv.Granigliatura463716-In dotazione (2 punti)

56.41 €

1 Disponibile 9 giorni 10160[Alluminio] EN AC-46200 Equiv.Foro rotondoCon manigliaLeve stazionarieGranigliaturaEN AW-2024 Equiv.Granigliatura463717-In dotazione (2 punti)

56.41 €

1 Disponibile 9 giorni 10160[Alluminio] EN AC-46200 Equiv.Foro rotondoCon manigliaLeve stazionarieGranigliaturaEN AW-2024 Equiv.Granigliatura463718-In dotazione (2 punti)

Prodotti complementari

Supporto tecnico