Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SHLN80-HC11
Tipo | Volantino | Maniglia | Filettatura maniglia | |||||
Senza maniglia | Maniglie fisse | Maniglie girevoli | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie |
SHLNN | - | SHLN | EN 1.4581 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.) | Granigliatura | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica |
- | AHTN | AHTNK | EN-JL 1030 Equiv. | Cromatura | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura |
- | - | AHTNAK | EN AC-46200 Equiv. | Granigliatura + Lucidatura | EN AW-2024 Equiv. | Granigliatura | ||
- | AHTNA | - |
Codice componente |
AHTN80 SHLN100 AHTNAK200 |
Codice componente | H | A | S | d | L | M | B | G | P | Massa di riferimento (g) | ||
Tipo | D | Con maniglia | Senza maniglia | |||||||||
Senza maniglia SHLNN Maniglie girevoli SHLN | 80 | 22 | 6.5 | 7 | 20 | 11.7 | 5 | 10 | 45 | 35.6 | 425 | 400 |
100 | 27 | 7.5 | 8.7 | 25 | 14.6 | 6 | 13 | 57 | 43.5 | 605 | 550 | |
125 | 32 | 8 | 10.9 | 31 | 18.3 | 54.7 | 755 | 700 | ||||
140 | 36 | 9 | 12.2 | 35 | 20.5 | 8 | 16 | 68 | 62.5 | 935 | 880 | |
160 | 40 | 9 | 14 | 40 | 23.4 | 71.5 | 1300 | 1200 | ||||
200 | 50 | 11.3 | 17.4 | 50 | 32 | 10 | 20 | 80 | 90 | 2180 | 2000 |
Codice componente | H | A | S | d | L | M | B | G | P | Massa di riferimento (g) | ||||
Tipo | D | Acciaio | Alluminio | Fissa | Girevoli | Acciaio | Alluminio | |||||||
Maniglie fisse in acciaio AHTN Maniglie girevoli in acciaio AHTNK Maniglie fisse in alluminio AHTNA Maniglie girevoli in alluminio AHTNAK | 80 | 36 | 14 | 15 | 24 | 24 | 5 | 8 | 13 | 38.5 | 49 | 28 | 370 | 138 |
100 | 39 | 15 | 30 | 28 | 37 | 575 | 215 | |||||||
125 | 40 | 16 | 33 | 6 | 16 | 48.5 | 55 | 46.5 | 895 | 310 | ||||
140 | 44 | 17 | 16 | 35 | 30 | 52.5 | 1095 | 380 | ||||||
160 | 46 | 18 | 37 | 32 | 8 | 20 | 62.5 | 70.7 | 62.5 | 1460 | 485 | |||
200 | 59.5 | 24 | 19 | 43 | 41 | 10 | 10 | 25 | 77.5 | 87.3 | 81 | 2890 | 890 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SHLN80-HC11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Maniglia, D.E. D (Ø) | Maniglia, materiale | D.I. profilo foro albero | Foro maniglia | Maniglia, tipo | Handle Surface Treatment | Materiale impugnatura | Grip Surface Treatment | Spessore maniglia (mm) | Sezione di attacco, D.E. (Ø) | Diam. foro rotondo (mm) | Dimensione foro quadrato (mm) | Maschiatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.61 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 80 | [Acciaio inox] EN 1.4581 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.) | Foro rotondo | Con maniglia | Impugnature girevoli | Granigliatura | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 22 | 20 | 11 | - | In dotazione (2 punti) |
Loading...
Tipo volantino | A 2 razze |
---|
Si trova sulla pagina di Volantini / A due razze / In acciaio inox, il codice articolo è il seguente: SHLN80-HC11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHLN80-HC11.
Configura
Proprietà di base
Maniglia, materiale
Dimensione foro quadrato(mm)
Tipo
Maniglia, D.E. D(Ø)
D.I. profilo foro albero
Foro maniglia
Maniglia, tipo
Handle Surface Treatment
Materiale impugnatura
Grip Surface Treatment
Spessore maniglia(mm)
Sezione di attacco, D.E.(Ø)
Diam. foro rotondo(mm)
Maschiatura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AHTN100-HC12 |
AHTN100-HC13 |
AHTN100-HC14 |
SHLN80-HC12 |
SHLN80-HC13 |
SHLN80-HC14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Maniglia, D.E. D (Ø) | Maniglia, materiale | D.I. profilo foro albero | Foro maniglia | Maniglia, tipo | Handle Surface Treatment | Materiale impugnatura | Grip Surface Treatment | Spessore maniglia (mm) | Sezione di attacco, D.E. (Ø) | Diam. foro rotondo (mm) | Dimensione foro quadrato (mm) | Maschiatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | Foro rotondo | Con maniglia | Leve stazionarie | Cromatura | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | 27 | 25 | 12 | - | In dotazione (2 punti) | |
33.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | Foro rotondo | Con maniglia | Leve stazionarie | Cromatura | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | 27 | 25 | 13 | - | In dotazione (2 punti) | |
33.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | [Acciaio] EN-JL 1030 Equiv. | Foro rotondo | Con maniglia | Leve stazionarie | Cromatura | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura | 27 | 25 | 14 | - | In dotazione (2 punti) | |
65.61 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 80 | [Acciaio inox] EN 1.4581 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.) | Foro rotondo | Con maniglia | Impugnature girevoli | Granigliatura | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 22 | 20 | 12 | - | In dotazione (2 punti) | |
65.61 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 80 | [Acciaio inox] EN 1.4581 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.) | Foro rotondo | Con maniglia | Impugnature girevoli | Granigliatura | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 22 | 20 | 13 | - | In dotazione (2 punti) | |
65.61 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 80 | [Acciaio inox] EN 1.4581 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.) | Foro rotondo | Con maniglia | Impugnature girevoli | Granigliatura | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 22 | 20 | 14 | - | In dotazione (2 punti) |