Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HBK80-16
Tipo | Profilo | Maschiate | Volantino | Maniglia | Filettatura maniglia | |||
Con maniglia | Senza maniglia | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | ||
HOK | HOKN | Standard | Con masch. | EN AW-5056 Equiv. | Anodizzato nero | Nylon6 (Nero) | EN 1.0715 Equiv. | Ossido nero |
HBK | HBKN | Senza masch. | ||||||
HOKW | HOKNW | Con masch. | Anodizzato trasparente | Nylon 6 (Bianco) | ||||
HBKW | HBKNW | Senza masch. | ||||||
HOKS | HOKNS | Con masch. | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | - | |
- | HBKNS | Senza masch. | ||||||
HOKP | HOKNP | Con spacc. | Con masch. | EN AW-5056 Equiv. | Anodizzato nero | Nylon6 (Nero) | EN 1.0715 Equiv. | Ossido nero |
Codice componente | - | d |
HOK40 HBKNW40 HOKP63 | - - - | 6 8 12 |
Codice componente | Standard (Selezionabile) | Con spaccatura | H | A | S | D1 | Lr | h | Con spaccatura | P | B | G | M | Massa (g) | |||||||||||
Tipo | D | h1 | W | X | Y | d1 | d2 | Vite a esagono incassato | |||||||||||||||||
Con maniglia | Senza maniglia | d | M1 | Coppia di serraggio di riferimento (N · m) | Alluminio | Acciaio inox | |||||||||||||||||||
Standard HOK (Nero) HBK (Nero) HOKW (Bianco) HBKW (Bianco) HOKS (Acciaio inox) Con spaccatura HOKP (Nero) | HOKN (Nero) HBKN (Nero) HOKNW (Bianco) HBKNW (Bianco) HOKNS (Acciaio inox) HBKNS (Acciaio inox) HOKNP (Nero) | 40 | *6 | 8 | 8 | 25 | 12 | 13 | 22 | 15 | 6.5 | 10 | 1.5 | 7 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | M4 | 1.5 | 14.5 | 13 | 18.8 | 5 | 50 | 150 |
50 | *8 | 10 | 10 | 28 | 13 | 15 | 27 | 18 | 7.5 | 11 | 9 | 5 | 1.5 | 17 | 87 | 255 | |||||||||
63 | *10 | 12 | 12 | 32 | 14 | 18 | 35 | 22 | 9 | 12 | 11 | 6 | 10 | 5.5 | M5 | 3.0 | 23 | 14 | 20.8 | 161 | 460 | ||||
80 | *12 | 16 | - | 40 | 15 | 25 | 45 | 28 | 12.5 | - | 30 | 16 | 23.8 | 6 | 299 | 855 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HBK80-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo volantino | Maniglia, D.E. D (Ø) | Maniglia, materiale | D.I. profilo foro albero | Foro maniglia | Maniglia, tipo | Handle Surface Treatment | Materiale impugnatura | Spessore maniglia (mm) | Sezione di attacco, D.E. (Ø) | Dimensione foro quadrato (mm) | Maschiatura | Diam. foro rotondo d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Zigrinatura] Alluminio zigrinato | 80 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Foro rotondo | Con maniglia | Impugnature girevoli | Anodizzato nero | [Nylon] Nylon 6 (nero) | 40 | 45 | - | Non fornito | 16 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Volantini zigrinati / In alluminio, il codice articolo è il seguente: HBK80-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HBK80-16.
Configura
Proprietà di base
Tipo volantino
Maniglia, materiale
Materiale impugnatura
Dimensione foro quadrato(mm)
Tipo
Maniglia, D.E. D(Ø)
D.I. profilo foro albero
Foro maniglia
Maniglia, tipo
Handle Surface Treatment
Spessore maniglia(mm)
Sezione di attacco, D.E.(Ø)
Maschiatura
Diam. foro rotondo d(Ø)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HBK50-10 |
HBK63 |
HBK63-12 |
HBKN40 |
HBKN40-8 |
HBKN50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo volantino | Maniglia, D.E. D (Ø) | Maniglia, materiale | D.I. profilo foro albero | Foro maniglia | Maniglia, tipo | Handle Surface Treatment | Materiale impugnatura | Spessore maniglia (mm) | Sezione di attacco, D.E. (Ø) | Dimensione foro quadrato (mm) | Maschiatura | Diam. foro rotondo d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Zigrinatura] Alluminio zigrinato | 50 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Foro rotondo | Con maniglia | Impugnature girevoli | Anodizzato nero | [Nylon] Nylon 6 (nero) | 28 | 27 | - | Non fornito | 10 | |
25.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Zigrinatura] Alluminio zigrinato | 63 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Foro rotondo | Con maniglia | Impugnature girevoli | Anodizzato nero | [Nylon] Nylon 6 (nero) | 32 | 35 | - | Non fornito | - | |
25.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Zigrinatura] Alluminio zigrinato | 63 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Foro rotondo | Con maniglia | Impugnature girevoli | Anodizzato nero | [Nylon] Nylon 6 (nero) | 32 | 35 | - | Non fornito | 12 | |
9.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Zigrinatura] Alluminio zigrinato | 40 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Foro rotondo | Senza maniglia | - | Anodizzato nero | - | 25 | 22 | - | In dotazione (1 punto) | - | |
9.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Zigrinatura] Alluminio zigrinato | 40 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Foro rotondo | Senza maniglia | - | Anodizzato nero | - | 25 | 22 | - | In dotazione (1 punto) | 8 | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Zigrinatura] Alluminio zigrinato | 50 | [Alluminio] EN AW-5056 Equiv. | Foro rotondo | Senza maniglia | - | Anodizzato nero | - | 28 | 27 | - | In dotazione (1 punto) | - |