• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manopole zigrinate / Taglio dritto (Codici componente - Download CAD)

Manopole zigrinate / Taglio dritto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un pomello rotondo zigrinato. -I pomelli sono disponibili in bianco e nero.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NBMR8-32-20-B

Manopole zigrinate/Taglio dritto:Immagine relativa
TipoProfiloManopolaVite
StandardCon gradinoMaterialeMaterialeTrattamento superficie
NBMNBLMFilettateABSSWCH12ACromatura trivalente
NBMSNBLMSEN 1.4301 Equiv. (EN 1.4567 Equiv.)-
NBFNBLFMaschiateOttone (Inserto)-
NBMR-FilettateNylon 6EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente

Specifiche

Codice componente-L-Colore manopola
NBM3-16
NBM5-20
NBMR8-32
-
-
-
15
20
20
-
-
-
B
W
B
Codice componenteSelezione LColore manopolaLfHH1SS1dd1Massa di riferimento (g)Prezzo unitario
TipoM (Fil. grossa) - DNBM , NBLM
NBMS, NBLMS
NBFNBLFNBM
NBLM
NBF
NBLF
NBMS
NBLMS
NBMNBFNBLMNBLFNBMSNBLMS
NBM
NBMS
NBF
Con gradino
NBLM
NBLMS
NBLF
3-161015  B
(Nero)

W*
(Bianco)
51012162611910510      
4-161015        
5-16101520       
5-20 1520 6151420.549.5151015615      
5-25  202591618276151919919      
6-20101520 6151420.549.51515615      
6-25 152025916182761519291629      
6-32  20252412      
8-32 15 25      
* Disponibile bianco solo per NBM, NBF, NBLM e NBLF Se non diversamente specificato, il colore predefinito è il nero.
■Manopole in nylon (NBMR)
Codice componenteSelezione LColore manopolaHSdd1Massa di riferimento (g)Prezzo unitario
TipoM (Fil. grossa) - DNBMR
NBMR5-2010   B
(Nero)
144151015 
6-20   251441515 
8-25 16 25186191229 
8-32  20 24 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NBMR8-32-20-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di attacco M Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi Lavorazione sedi viti di fermo Materiale corpo principale Sezione di attacco, materiale Sezione di attacco, trattamento superficie Diam. corpo principale (D)
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)
Colore manopola

4.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature820Non fornito--[Nylon] Nylon 6[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3218B (Nero)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Profilo rotondo, tipo Manopola Lavorazione sul lato Zigrinatura
Funzione aggiuntiva Non fornito

Si trova sulla pagina di Manopole zigrinate / Taglio dritto, il codice articolo è il seguente: NBMR8-32-20-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NBMR8-32-20-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
NBF4-16
NBF4-16-B
NBF4-16-W
NBMS3-16-10
NBMS3-16-10-B
NBMS3-16-15
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di attacco M Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi Lavorazione sedi viti di fermo Materiale corpo principale Sezione di attacco, materiale Sezione di attacco, trattamento superficie Diam. corpo principale (D)
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)
Colore manopola

2.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschiati4--Foro ciecoNon fornito[ABS] ABSOttoneNon fornito1612B (Nero)

2.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschiati4--Foro ciecoNon fornito[ABS] ABSOttoneNon fornito1612B (Nero)

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschiati4--Foro ciecoNon fornito[ABS] ABSOttoneNon fornito1612W (Bianco)

3.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature310Non fornito--[ABS] ABSEN 1.4301 Equiv.Non fornito1612B (Nero)

3.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettature310Non fornito--[ABS] ABSEN 1.4301 Equiv.Non fornito1612B (Nero)

3.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature315Non fornito--[ABS] ABSEN 1.4301 Equiv.Non fornito1612B (Nero)

Prodotti complementari

Supporto tecnico