Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Profilo | Manopola | Vite | ||
Standard | Con gradino | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
NBM | NBLM | Filettate | ABS | SWCH12A | Cromatura trivalente |
NBMS | NBLMS | EN 1.4301 Equiv. (EN 1.4567 Equiv.) | - | ||
NBF | NBLF | Maschiate | Ottone (Inserto) | - | |
NBMR | - | Filettate | Nylon 6 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente |
Codice componente | - | L | - | Colore manopola |
NBM3-16 NBM5-20 NBMR8-32 | - - - | 15 20 20 | - - - | B W B |
Codice componente | Selezione L | Colore manopola | Lf | H | H1 | S | S1 | d | d1 | Massa di riferimento (g) | Prezzo unitario | ||||||||||||
Tipo | M (Fil. grossa) - D | NBM , NBLM NBMS, NBLMS | NBF | NBLF | NBM NBLM | NBF NBLF | NBMS NBLMS | NBM | NBF | NBLM | NBLF | NBMS | NBLMS | ||||||||||
NBM NBMS NBF Con gradino NBLM NBLMS NBLF | 3-16 | 10 | 15 | B (Nero) W* (Bianco) | 5 | 10 | 12 | 16 | 2 | 6 | 11 | 9 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
4-16 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
5-16 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
5-20 | 15 | 20 | 6 | 15 | 14 | 20.5 | 4 | 9.5 | 15 | 10 | 15 | 6 | 15 | ||||||||||
5-25 | 20 | 25 | 9 | 16 | 18 | 27 | 6 | 15 | 19 | 19 | 9 | 19 | |||||||||||
6-20 | 10 | 15 | 20 | 6 | 15 | 14 | 20.5 | 4 | 9.5 | 15 | 15 | 6 | 15 | ||||||||||
6-25 | 15 | 20 | 25 | 9 | 16 | 18 | 27 | 6 | 15 | 19 | 29 | 16 | 29 | ||||||||||
6-32 | 20 | 25 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||
8-32 | 15 | 25 |
Codice componente | Selezione L | Colore manopola | H | S | d | d1 | Massa di riferimento (g) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | M (Fil. grossa) - D | NBMR | ||||||||||
NBMR | 5-20 | 10 | B (Nero) | 14 | 4 | 15 | 10 | 15 | ||||
6-20 | 25 | 14 | 4 | 15 | 15 | |||||||
8-25 | 16 | 25 | 18 | 6 | 19 | 12 | 29 | |||||
8-32 | 20 | 24 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NBM5-16-10 |
NBM5-16-10-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di attacco M | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Lavorazione lato filettato | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Lavorazione sedi viti di fermo | Materiale corpo principale | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Diam. corpo principale (D) (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | Colore manopola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5 | 10 | Non fornito | - | - | [ABS] ABS | [Acciaio] JIS-SWCH12A | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 16 | 12 | B (Nero) | |
2.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 5 | 10 | Non fornito | - | - | [ABS] ABS | [Acciaio] JIS-SWCH12A | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 16 | 12 | B (Nero) |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Profilo rotondo, tipo | Manopola | Lavorazione sul lato | Zigrinatura |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Lavorazione sedi viti di fermo
Materiale corpo principale
Sezione di attacco, materiale
Sezione di attacco, trattamento superficie
Tipo
Sezione di montaggio
Diam. sezione di attacco M
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Lavorazione lato filettato
Diam. corpo principale (D)(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Colore manopola
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali