Maniglie a tre stelle con filettatura esterna, filettatura interna

Maniglie a tre stelle con filettatura esterna, filettatura interna
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Sono presenti filettature maschio e femmina. -Il materiale del corpo principale è fenolico.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Manopole in plastica/Manopole a tre lobi:Immagine relativa
TipoViteManopoleVite
MaterialeMaterialeTrattamento superficie
NTMFilettateResina fenolicaSWCH12ACromatura lucida (Nero opaco)
NTLFMaschiateOttone-

Specifiche

Codice componente-L
NWGMC3-10
NWGM5-30
NTM8-30
Codice componenteSelezione LLfDdHSMassa (g)Prezzo unitario
TipoM (Fil. grossa)NTMNTLFNTMNTLFNTMNTLF
NTM
NTLF
510208.5251415897
61020103117179.51512
8203012392020122718
10203014492223124428

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NTLF5
NTLF6
NTLF8
NTLF10
NTM5-10
NTM5-20
NTM6-10
NTM6-20
NTM8-20
NTM8-30
NTM10-20
NTM10-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di attacco M Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi Lavorazione sedi viti di fermo Sezione di attacco, materiale Sezione di attacco, trattamento superficie Diam. corpo principale (D)
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

2.26 €

1 Disponibile 9 giorni 10Maschiati5--Foro ciecoNon fornitoOttoneNon fornito2515

2.89 €

0.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschiati6--Foro ciecoNon fornitoOttoneNon fornito3117

4.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschiati8--Foro ciecoNon fornitoOttoneNon fornito3920

5.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschiati10--Foro ciecoNon fornitoOttoneNon fornito4923

2.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettature510Non fornito--[Acciaio] JIS-SWCH12A[Cromatura lucida] Cromatura lucida (Nero opaco)2515

2.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettature520Non fornito--[Acciaio] JIS-SWCH12A[Cromatura lucida] Cromatura lucida (Nero opaco)2515

2.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettature610Non fornito--[Acciaio] JIS-SWCH12A[Cromatura lucida] Cromatura lucida (Nero opaco)3117

2.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature620Non fornito--[Acciaio] JIS-SWCH12A[Cromatura lucida] Cromatura lucida (Nero opaco)3117

3.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature820Non fornito--[Acciaio] JIS-SWCH12A[Cromatura lucida] Cromatura lucida (Nero opaco)3920

3.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature830Non fornito--[Acciaio] JIS-SWCH12A[Cromatura lucida] Cromatura lucida (Nero opaco)3920

5.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettature1020Non fornito--[Acciaio] JIS-SWCH12A[Cromatura lucida] Cromatura lucida (Nero opaco)4923

5.28 €

2.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettature1030Non fornito--[Acciaio] JIS-SWCH12A[Cromatura lucida] Cromatura lucida (Nero opaco)4923

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo poligonale Profilo poligonale, tipo Tre lobi Funzione aggiuntiva Non fornito
Materiale corpo principale Resina fenolica

Prodotti complementari

Supporto tecnico