Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | |
Maniglia | Resina fenolica |
Filettatura | Ottone (Inserto) |
Codice componente |
UPCFN114 |
Codice componente | L1 | M | H | Massa (g) | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | |
Tipo | L | ||||||
UPCFN | 90 | 111 | 6 | 50 | 90 | 1100 | |
114 | 135 | 105 | 1100 | ||||
120 | 141 | 8 | 60 | 140 | 700 | ||
140 | 161 | 155 | 600 | ||||
160 | 181 | 170 | 600 | ||||
180 | 201 | 200 | 500 | ||||
200 | 221 | 210 | 470 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UPCFN90 |
UPCFN114 |
UPCFN120 |
UPCFN140 |
UPCFN160 |
UPCFN180 |
UPCFN200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo di montaggio L (mm) | Altezza totale (mm) | Carico ammesso (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 90 | 50 | 1100 | |
12.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 114 | 50 | 1100 | |
14.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 120 | 60 | 700 | |
15.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 140 | 60 | 600 | |
17.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 160 | 60 | 600 | |
18.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 180 | 60 | 500 | |
20.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 200 | 60 | 470 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Maniglie in resina fenolica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Resina fenolica | Funzione aggiuntiva | Non fornito | Trattamento superficie | Non fornito |
Metodo di montaggio | Maschiati | Spessore maniglia D(mm) | 32 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo di montaggio L(mm)
Altezza totale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali