Maniglie / In gomma

Maniglie / In gomma
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Impugnatura in gomma. [Materiale] Gomma EPDM [Metodo di montaggio] Filettatura femmina.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maniglie/In gomma:Immagine relativa
Materiale
ManigliaGomma EPDM (Nero opaco)
FilettaturaOttone (Inserto)

Specifiche

Codice componente-M
HHDS90
UGFN70
TSPF50


-


4
Codice componenteL1Massa (g)Prezzo unitario
TipoL
UGFN
(Gomma)
405010
536312
708015
Carico ammesso non fornito in quanto impossibile da misurare.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UGFN40
UGFN53
UGFN70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo di montaggio L
(mm)

6.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40

6.80 €

1 Disponibile 5 giorni 53

6.93 €

1 Disponibile 5 giorni 70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U In gomma
Materiale Gomma sintetica EPDM Altezza totale(mm) 32 Funzione aggiuntiva Non fornito
Trattamento superficie Non fornito Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 10
Profilo sezione trasversale maniglia Barre tonde

Prodotti complementari

Supporto tecnico