Maniglie cantilever / In alluminio

Maniglie cantilever / In alluminio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Bellissima impugnatura a sbalzo con tappo che nasconde il bullone.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maniglie cantilever/In alluminio:Immagine relativa
TipoManiglieTappo
MaterialeTrattamento superficieMateriale
HHKPNylon rinforzato con fibra di vetro
(Nero opaco)
-Nylon 6
(Nero opaco)
HHKAEN AC-46100 Equiv.Vernice a forno
(Argento)
Nylon 6
(Grigio opaco)

Specifiche

Codice componente
UPCFAN90
HHKP100
UPCDG132
Codice componenteHhARCLrLcDPKCarico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoLHHKPHHKAHHKPHHKAHHKPHHKA
HHKP (Plastica)
HHKA (Alluminio)
80291816365324126602001528  
100351920486428128903202956  
14750.53029611963819915050078170  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HHKA80
HHKA100
HHKA147
HHKP80
HHKP100
HHKP147
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Altezza totale
(mm)
Carico ammesso
(N)
Trattamento superficie Spessore maniglia D
(mm)
Dim. longitudinale (L1)
(mm)

19.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Alluminio] EN AC-46100 Equiv.29200Vernice a forno1680

20.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Alluminio] EN AC-46100 Equiv.35320Vernice a forno20100

21.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Alluminio] EN AC-46100 Equiv.50.5500Vernice a forno29147

9.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Nylon] Nylon rinforzato con fibra di vetro2960Non fornito1680

10.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Nylon] Nylon rinforzato con fibra di vetro3590Non fornito20100

11.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Nylon] Nylon rinforzato con fibra di vetro50.5150Non fornito29147

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Maniglie cantilever/In alluminio:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Maniglie cantilever Funzione aggiuntiva Con rondella/Con piastra/Con cappuccio
Metodo di montaggio Attacco esterno

Prodotti complementari

Supporto tecnico