Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RBOMA3-10
A selezionabile | A, B configurabili | Materiale | Durezza | Colore | ||
Senza adesivo | Con adesivo | Senza adesivo | Con adesivo | |||
RBCM | RBCMA | RBCMF | RBCMFA | Gomma cloroprenica (CR) | Shore A65 | Nero |
RBOM | RBOMA | RBOMF | RBOMFA | Gomma cloroprenica non scolorante (CR) | Shore A60 | Grigio |
RBCW | RBCWA | RBCWF | RBCWFA | Gomma cloroprenica (CR) | Shore A60 | Bianco |
Codice componente | - | A |
RBCM5 | - | 100 |
RBOM10 | - | 500 |
Codice componente | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite |
RBCMF10 | - | 110 | - | 65 | ||||||
RBCMF4H20 | - | 200 | - | 150 | - | F140 | - | G100 | - | Z5 |
Codice componente | Selezione A | |||||
Tipo | T | |||||
Senza adesivo RBCM RBOM RBCW | Con adesivo RBCMA RBOMA RBCWA | 1 | 300 | |||
2 | ||||||
3 | 500 | |||||
5 | ||||||
10 |
| |||||
15 | ||||||
20 | ||||||
30 |
Codice componente | Selezione A | ||
Tipo | T | ||
Senza adesivo RBCM RBOM RBCW | Con adesivo RBCMA RBOMA RBCWA | 1 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
2 | |||
3 | |||
5 | |||
10 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | |||||||||||||||||||||||
Tipo | T | A | B | |||||||||||||||||||||
Senza adesivo RBCMF RBOMF RBCWF | Con adesivo RBCMFA RBOMFA RBCWFA | 1 |
|
| ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 |
Codice componente | Incrementi di 1mm (A≥B≥T) | Incrementi di 0.5mm | Selezione diam. nominale vite | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Nominale | T | A | B | F | G | N (Foro passante) | Z (Foro svasato) | ||||||||||||||||||||||||||
Senza adesivo RBCMF RBOMF RBCWF | Con adesivo RBCMFA RBOMFA RBCWFA | 1H 2H 3H 4H 6H | 1 |
|
| 5~495 (1H) 9~491 (2H, 4H) 9~245 (3H, 6H) | 5~495 (1H, 2H, 3H) 9~491 (4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | |||||||||||||||||||||||||
2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RBOMA3-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado, tipo | Con o senza adesivo | Spessore T (mm) | Larghezza A (mm) | Lunghezza B (mm) | Durezza (Shore, Asker, penetrazione) | Colore | Specifiche | Lavorazione fori | Diam. nominale foro passante [N] | Diam. nominale foro svasato per vite [Z] | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Cloroprene (CR)] Gomma cloroprenica non scolorante | Con Adesivo | 3 | 10 | 500 | Shore A60 | Grigio | Dimensione A selezionabile | Senza variante foratura | - | - | - | - |
Loading...
Materiale | Gomma |
---|
Si trova sulla pagina di Pannelli / CR / repellente allo sporco / A60, A65 / fori passanti, svasature / strato adesivo , il codice articolo è il seguente: RBOMA3-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RBOMA3-10.
Configura
Proprietà di base
Grado, tipo
Diam. nominale foro passante [N]
Diam. nominale foro svasato per vite [Z]
F(mm)
G(mm)
Tipo
Con o senza adesivo
Spessore T(mm)
Larghezza A(mm)
Lunghezza B(mm)
Durezza (Shore, Asker, penetrazione)
Colore
Specifiche
Lavorazione fori
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RBCM1-3 |
RBCM1-30 |
RBCM1-300 |
RBOMA3-100 |
RBOMA3-20 |
RBOMA3-3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Grado, tipo | Con o senza adesivo | Spessore T (mm) | Larghezza A (mm) | Lunghezza B (mm) | Durezza (Shore, Asker, penetrazione) | Colore | Specifiche | Lavorazione fori | Diam. nominale foro passante [N] | Diam. nominale foro svasato per vite [Z] | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Cloroprene (CR)] Cloroprene (CR) | Senza adesivo | 1 | 3 | 500 | Shore A65 | Nero | Dimensione A selezionabile | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
2.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Cloroprene (CR)] Cloroprene (CR) | Senza adesivo | 1 | 30 | 500 | Shore A65 | Nero | Dimensione A selezionabile | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Cloroprene (CR)] Cloroprene (CR) | Senza adesivo | 1 | 300 | 300 | Shore A65 | Nero | Dimensione A selezionabile | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
16.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Cloroprene (CR)] Gomma cloroprenica non scolorante | Con Adesivo | 3 | 100 | 500 | Shore A60 | Grigio | Dimensione A selezionabile | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
5.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Cloroprene (CR)] Gomma cloroprenica non scolorante | Con Adesivo | 3 | 20 | 500 | Shore A60 | Grigio | Dimensione A selezionabile | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
2.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Cloroprene (CR)] Gomma cloroprenica non scolorante | Con Adesivo | 3 | 3 | 500 | Shore A60 | Grigio | Dimensione A selezionabile | Senza variante foratura | - | - | - | - |