• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pannelli / CR / repellente allo sporco / A60, A65 / fori passanti, svasature / strato adesivo (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RBCMA3-500

Fogli in gomma cloroprenica non scolorante/Dimensioni A, B configurabili:Immagine relativa
A selezionabileA, B configurabiliMaterialeDurezzaColore
Senza adesivoCon adesivoSenza adesivoCon adesivo
RBCMRBCMARBCMFRBCMFAGomma cloroprenica (CR)Shore A65Nero
RBOMRBOMARBOMFRBOMFAGomma cloroprenica non scolorante (CR)Shore A60Grigio
RBCWRBCWARBCWFRBCWFAGomma cloroprenica (CR)Shore A60Bianco
Lo spessore dell'adesivo è 0.14 ~ 0.2mm.
Per i dati di adesività, vedere Qui (ADTR).
Limite di temperatura di 80°C per le tenute.

Specifiche

■Quadrati, a nastro
Codice componente-A

RBCM5

-100
RBOM10-500
■A, B configurabili - Standard/Con fori
Codice componente-A-B-F-G-Diam. nominale vite

RBCMF10

-110-65      
RBCMF4H20-200-150-F140-G100-Z5

■ Quadrati
Codice componenteSelezione A
TipoT
Senza adesivo
RBCM
RBOM
RBCW
Con adesivo
RBCMA
RBOMA
RBCWA
1300
2
3500
5
10
   T15 o sup. di
RBOM e RBOMA, solo 300
  
15
20
30
Dimensione T 15 non disponibile per RBCW e RBCWA.

■ A nastro
Codice componenteSelezione A
TipoT
Senza adesivo
RBCM
RBOM
RBCW
Con adesivo
RBCMA
RBOMA
RBCWA
13
5
10
20
30
40
50
80
100
2
3
5
10
La dimensione L è 500mm.

■ A, B configurabili - Standard
Codice componenteIncrementi di 1mm
TipoTAB
Senza adesivo
RBCMF
RBOMF
RBCWF
Con adesivo
RBCMFA
RBOMFA
RBCWFA
1
10~500
   T15 o sup. di
RBOMF e RBOMFA, solo 10~300
  
10~500
   T15 o sup. di
RBOMF e RBOMFA, solo 10~300
  
2
3
5
10
15
20
30
A≥B≥T
Dimensione T 15 non disponibile per RBCWF e RBCWFA.

■ A, B configurabili - Con fori
Codice componenteIncrementi di 1mm (A≥B≥T)Incrementi di 0.5mmSelezione diam. nominale vite
TipoNominaleTABFGN (Foro passante)Z (Foro svasato)
Senza adesivo
RBCMF
RBOMF
RBCWF
Con adesivo
RBCMFA
RBOMFA
RBCWFA
1H
2H
3H
4H
6H
1
25~500
   T15 o sup. di
RBOMF e RBOMFA, solo 25~300
  
25~500
   T15 o sup. di
RBOMF e RBOMFA, solo 25~300
  
5~495
(1H)

9~491
(2H, 4H)

9~245
(3H, 6H)
5~495
(1H, 2H, 3H)

9~491
(4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
-
2-
3-
5-
1034    
15 4568 
20 4568 
30 456810
A≥B≥T
Gamma di specifiche per la dimensione F: per 1H: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5, per 2H, 4H: d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5, per 3H, 6H: d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
Gamma di specifiche per la dimensione G: per 1H, 2H, 3H: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5, per 4H, 6H: d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5. (d per fori passanti, d1 per fori svasati.)

Varianti

Fogli in gomma cloroprenica non scolorante/Dimensioni A, B configurabili:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RBCMA3-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado, tipo Con o senza adesivo Spessore T
(mm)
Larghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)
Durezza (Shore, Asker, penetrazione) Colore Specifiche Lavorazione fori Diam. nominale foro passante [N] Diam. nominale foro svasato per vite [Z] F
(mm)
G
(mm)

30.49 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Cloroprene (CR)] Cloroprene (CR)Con Adesivo3500500Shore A65NeroDimensione A selezionabileSenza variante foratura----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma

Si trova sulla pagina di Pannelli / CR / repellente allo sporco / A60, A65 / fori passanti, svasature / strato adesivo , il codice articolo è il seguente: RBCMA3-500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RBCMA3-500.

Tipologia prodotto

Codice componente
RBCM1-3
RBCM1-30
RBCM1-300
RBCMA3-80
RBCMA30-300
RBCMA30-500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGrado, tipo Con o senza adesivo Spessore T
(mm)
Larghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)
Durezza (Shore, Asker, penetrazione) Colore Specifiche Lavorazione fori Diam. nominale foro passante [N] Diam. nominale foro svasato per vite [Z] F
(mm)
G
(mm)

2.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Cloroprene (CR)] Cloroprene (CR)Senza adesivo13500Shore A65NeroDimensione A selezionabileSenza variante foratura----

2.78 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Cloroprene (CR)] Cloroprene (CR)Senza adesivo130500Shore A65NeroDimensione A selezionabileSenza variante foratura----

5.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Cloroprene (CR)] Cloroprene (CR)Senza adesivo1300300Shore A65NeroDimensione A selezionabileSenza variante foratura----

7.21 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Cloroprene (CR)] Cloroprene (CR)Con Adesivo380500Shore A65NeroDimensione A selezionabileSenza variante foratura----

98.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Cloroprene (CR)] Cloroprene (CR)Con Adesivo30300300Shore A65NeroDimensione A selezionabileSenza variante foratura----

266.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Cloroprene (CR)] Cloroprene (CR)Con Adesivo30500500Shore A65NeroDimensione A selezionabileSenza variante foratura----

Prodotti complementari

Supporto tecnico