Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SJPBTB8-10
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | P selezionabile | P configurabile | P, L, B configurabili | |||
Tipo | Codice profilo | Tipo | Codice profilo | Tipo | Codice profilo | ||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | JP | BTB (Rotondo) DTB (A rombo) | JP | BTA (Rotondo) BTD (A rombo) | FP | BTA (Rotondo) BTD (A rombo) | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | GJP | GJP | GFP | ||||
EN 1.2510 Equiv. | - | - | - | BJP (Solo rotondo) | - | ||||
EN 1.4301 Equiv.* | - | - | SJP | SJP | SFP | ||||
EN 1.4301 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | HJP | - | HFP | ||||
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CJP | CJP | CFP |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | ||||
Tipo | Profilo | D | ||||||||
JP | BTB | 6 | - | 8 | ||||||
JP | BTA | 10 | - | 12.10 | ||||||
FP | BTA | 10 | - | P11.01 | - | L12 | - | B6.4 |
Cod. comp. | Selezione P | L | B | m | (W) | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | ℓ | |||||||||||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | ||||||||||||||||
JP GJP SJP HJP CJP | BTB (Rotondo) DTB (A rombo) | 6 | -0.004 -0.012 | 8 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | M3 | 98 | 5 | |||||||
6T | 8 | 10 | M2.6 | - | 4 | ||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10 | 12 | 13 | 15 | 4 | 3.5 | M5 | 461 | 8 | |||||||||
8T | 10 | 12 | 13 | M4 | 225 | 6 | |||||||||||||
10 | 12 | 13 | 15 | 10 | 4 | M5 | 461 | 8 | |||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13 | 15 | 16 | 5 | ||||||||||||||
13 | 15 | 16 | 22 | 5.5 | M8 | 1911 | 12 | ||||||||||||
16 | 20 | 25 | 5 | 7 | |||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25 | 30 | 30 | 15 | 9 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L | B | m | (W) | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | ℓ | |||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | ||||||||
JP GJP BJP SJP CJP | BTA (Rotondo) BTD (A rombo) | 5 | -0.004 -0.012 | 5.50~8.00 | 10 | 6 | 3 | 2.2 | M2 | - | 3 |
6 | 6.50~10.00 | 8 | 3 | M3 | 98 | 5 | |||||
6T | 6.50~10.00 | M2.6 | - | 4 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 15 | 4 | 3.5 | M5 | 461 | 8 | |||
8T | 9.00~13.00 | M4 | 225 | 6 | |||||||
10 | 11.00~15.00 | 10 | 4 | M5 | 461 | 8 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 5 | ||||||||
13 | 14.00~18.00 | 22 | 5.5 | M8 | 1911 | 12 | |||||
16 | 17.00~25.00 | 5 | 7 | ||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 30 | 15 | 9 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | m | (W) | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | ℓ | |||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | ||||||||
FP GFP SFP HFP CFP | BTA (Rotondo) BTD (A rombo) | 5 | -0.004 -0.012 | 5.50~8.00 | 5(9)~10 | 2.0~12.0 | 3 | 2.2 | M2 | - | 3 |
6 | 6.50~10.00 | 6(9)~12 | 3 | M3 | 98 | 5 | |||||
6T | M2.6 | - | 4 | ||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 8(12)~16 | 2.0~15.0 | 4 | 3.5 | M5 | 461 | 8 | ||
8T | 6(12)~16 | M4 | 225 | 6 | |||||||
10 | 11.00~15.00 | 10(12)~20 | 3.0~20.0 | 4 | M5 | 461 | 8 | ||||
10T | 6(12)~16 | M4 | 225 | 6 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 5 | M5 | 461 | 8 | |||
12T | 8(12)~18 | M4 | 225 | 6 | |||||||
13 | 14.00~18.00 | 13(14)~26 | 5.0~20.0 | 5.5 | M8 | 1911 | 10 | ||||
13T | 8(14)~20 | M6 | 784 | 9 | |||||||
16 | 17.00~25.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 5 | 7 | M8 | 1911 | 12 | |||
16T | 10(14)~24 | M6 | 784 | 9 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 9 | M8 | 1911 | 12 | |||
20T | 12(18)~30 | M6 | 784 | 9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SJPBTB8-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. vite M (mm) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Dimensione configurabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 8 | 5 | 15 | 8 | Dimensione P fissa |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montaggio laterale | Maschiati | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | g6 |
Si trova sulla pagina di Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa piatta smussata / filettatura femmina, il codice articolo è il seguente: SJPBTB8-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SJPBTB8-10.
Configura
Proprietà di base
In acciaio
Tipo
Profilo punta lato ingresso
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. vite M(mm)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Dimensione configurabile
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CJPBTB12-13 |
CJPBTB12-15 |
CJPBTB12-16 |
SJPBTB8-12 |
SJPBTB8-13 |
SJPBTB8T-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. vite M (mm) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Dimensione configurabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 | 12 | - | 15 | 10 | Dimensione P fissa | |
16.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 15 | 12 | - | 15 | 10 | Dimensione P fissa | |
16.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 | 12 | - | 15 | 10 | Dimensione P fissa | |
15.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 8 | 5 | 15 | 8 | Dimensione P fissa | |
15.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 13 | 8 | 5 | 15 | 8 | Dimensione P fissa | |
15.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 8T | 4 | 15 | 8 | Dimensione P fissa |