Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa piatta smussata / filettatura femmina (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JPDTB8T-10

Testa conica arrotondata grande/con maschiatura/P standard:Immagine relativa
Materiale
N.
MaterialeTrattamento superficieDurezzaP selezionabileP configurabileP, L, B configurabili
TipoCodice profiloTipoCodice profiloTipoCodice profilo
EN 1.2510 Equiv.-Durezza tempra: 60 ~ 63HRCJPBTB (Rotondo)
DTB (A rombo)
JPBTA (Rotondo)
BTD (A rombo)
FPBTA (Rotondo)
BTD (A rombo)
EN 1.2510 Equiv.Cromatura duraDurezza tempra: 50 ~ 55HRC
Durezza placcatura: 750HV ~
GJPGJPGFP
EN 1.2510 Equiv.---BJP
(Solo rotondo)
-
EN 1.4301 Equiv.*--SJPSJPSFP
EN 1.4301 Equiv.Cromatura duraDurezza placcatura: 750HV ~HJP-HFP
EN 1.4037 Equiv.-Durezza tempra: 50 ~ 55HRCCJPCJPCFP
* Per il tipo con P selezionabile, corrisponde a EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-P-L-B
   
Tipo Profilo D
JP BTB 6-8    
JP BTA 10-12.10    
FP BTA 10-P11.01-L12-B6.4
■P selezionabile
Cod. comp.Selezione PLBm(W)M (Fil. grossa)* Coppia di serraggio
N•cm
TipoProfiloDTolleranza dim. D g6
JP
GJP
SJP
HJP
CJP
BTB (Rotondo)
DTB (A rombo)
 6-0.004
-0.012
8 10        10 833M3  985
 6T8 10        M2.6-4
 8-0.005
-0.014
 10 12 13      1543.5M5 4618
 8T 10 12 13      M4 2256
10  12 13 15     104M5 4618
12-0.006
-0.017
   13 15 16    5
13    15 16    225.5M8191112
16      20 25  57
20-0.007
-0.020
       25 30 30159

■P configurabile
Cod. comp.P Incrementi di 0.01mmLBm(W)M (Fil. grossa)* Coppia di serraggio
N•cm
TipoProfiloDTolleranza dim. D g6
JP
GJP
BJP
SJP
CJP
BTA (Rotondo)
BTD (A rombo)
 5-0.004
-0.012
5.50~8.0010 632.2M2-3
 66.50~10.00 83M3  985
 6T6.50~10.00M2.6-4
 8-0.005
-0.014
9.00~13.001543.5M5 4618
 8T9.00~13.00M4 2256
1011.00~15.00104M5 4618
12-0.006
-0.017
13.00~16.005
1314.00~18.00225.5M8191112
1617.00~25.0057
20-0.007
-0.020
22.00~30.0030159

■P, L, B configurabili
Cod. comp.P Incrementi di 0.01mmL Incrementi di 1mmB Incrementi di 0.1mmm(W)M (Fil. grossa)* Coppia di serraggio
N•cm
TipoProfiloDTolleranza dim. D g6
FP
GFP
SFP
HFP
CFP
BTA (Rotondo)
BTD (A rombo)
 5-0.004
-0.012
5.50~8.005(9)~102.0~12.032.2M2- 3
 6 6.50~10.006(9)~123M398 5
 6TM2.6- 4
 8-0.005
-0.014
 9.00~13.008(12)~162.0~15.043.5M5461 8
 8T6(12)~16M4225 6
1011.00~15.0010(12)~203.0~20.04M5461 8
10T6(12)~16M4225 6
12 -0.006
-0.017
13.00~16.0012~243.0~20.05M5461 8
12T8(12)~18M4225 6
1314.00~18.0013(14)~265.0~20.05.5M8191110
13T8(14)~20M6784 9
1617.00~25.0016~325.0~20.057M8191112
16T10(14)~24M6784 9
20-0.007
-0.020
22.00~30.0020~405.0~20.09M8191112
20T12(18)~30M6784 9
I perni con dimensione D con T hanno il diametro filettatura ridotto di una misura e uno spessore parete maggiore. (Dimensione D effettiva pari al numero senza "T".)
Dimensione L tra ( ) applicabile al profilo a rombo. Note sulla resistenza della porzione sotto la testa a   P.1566 Confermare la profondità del foro pilota a P.1566. I fori possono essere passanti.
* La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a P.2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

Varianti

Testa conica arrotondata grande/con maschiatura/P standard:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JPDTB8T-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta lato ingresso Trattamento superficie Trattamento termico Materiale In acciaio In acciaio inox Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. lato attacco D
(Ø)
Diam. vite M
(mm)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
Dimensione configurabile

13.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10A romboNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-108T4158Dimensione P fissa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Testa grande Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Con smusso Spec. sezione guida di inserimento Non fornito
Profilo montaggio laterale Maschiati Tolleranza D.E. lato di posizionamento 0/-0.01 Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza g6

Si trova sulla pagina di Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa piatta smussata / filettatura femmina, il codice articolo è il seguente: JPDTB8T-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JPDTB8T-10.

Tipologia prodotto

Codice componente
CJPBTB12-13
CJPBTB12-15
CJPBTB12-16
JPDTB8T-12
JPDTB8T-13
SJPBTB10-12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta lato ingresso Trattamento superficie Trattamento termico Materiale In acciaio In acciaio inox Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. lato attacco D
(Ø)
Diam. vite M
(mm)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
Dimensione configurabile

16.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.1312-1510Dimensione P fissa

16.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.1512-1510Dimensione P fissa

16.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.1612-1510Dimensione P fissa

13.82 €

1 Disponibile 4 giorni 10A romboNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-128T4158Dimensione P fissa

13.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10A romboNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-138T4158Dimensione P fissa

15.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.1210-1510Dimensione P fissa

Prodotti complementari

Supporto tecnico