Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JPNBB4-4.5
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | P selezionabile | P configurabile | P, L, B configurabili | P, L, B, ML configurabili | ||||
Tipo | Codice profilo | Tipo | Codice profilo | Tipo | Codice profilo | Tipo | Codice profilo | ||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | JPN | BB (Rotondo) | JPN | A (Rotondo) D (A rombo) | FPN | A (Rotondo) D (A rombo) | FPNL | A (Rotondo) D (A rombo) | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | - | GJPN | GFPN | GFPNL | |||||
EN 1.2510 Equiv. | - | - | - | - | BFPN | - | |||||
EN 1.4301 Equiv.* | - | - | SJPN | SJPN | SFPN | SFPNL | |||||
EN 1.4301 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | - | HJPN | HFPN | - | |||||
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CJPN | CJPN | CFPN | CFPNL |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | - | ML | ||||
Tipo | Profilo | D | ||||||||||
JPN | A | 3 | - | 5.20 | ||||||||
FPN | A | 5 | - | P6.00 | - | L5 | - | B4.0 | ||||
FPNL | A | 8 | - | P9.51 | - | L8 | - | B4.0 | - | ML8 |
Cod. comp. | Selezione P | L | B | ML | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N • cm | m | (W) | ||||||||||||||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | |||||||||||||||||||
JPN SJPN CJPN | BB (Rotondo) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4.5 | 3 | 98 | 2 | 1.5 | |||||||
4 | -0.004 -0.012 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 225 | 3 | 1.8 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7.5 | 5 | 461 | 2.2 | ||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 784 | 3 | |||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 12 | 8 | 1911 | 4 | 3.5 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 15 | 10 | 3783 | 4 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L | B | ML | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | m | (W) | |||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | ||||||||
JPN GJPN SJPN HJPN CJPN | A (Rotondo) D (A rombo) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2 | 5 | 4.5 | 3 | 98 | 2 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 6 | 6 | 4 | 225 | 3 | 1.8 | |||
5 | 5.50~8.00 | 3 | 7.5 | 5 | 461 | 2.2 | |||||
6 | 6.50~10.00 | 8 | 9 | 6 | 784 | 3 | |||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5 | 12 | 8 | 1911 | 4 | 3.5 | |||
10 | 11.00~15.00 | 10 | 15 | 10 | 3783 | 4 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 8 | 18 | 12 | 6605 | 5 | ||||
16 | 17.00~25.00 | 24 | 16 | 16366 | 5 | 7 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10 | 15 | 30 | 20 | 32928 | 9 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | ML | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | m | (W) | |||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | ||||||||
FPN GFPN BFPN SFPN HFPN CFPN | A (Rotondo) D (A rombo) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2~6 | 1.0~10.0 | 4.5 | 3 | 98 | 2 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 2~8 | 1.0~10.0 | 6 | 4 | 225 | 3 | 1.8 | ||
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 1.0~10.0 | 7.5 | 5 | 461 | 2.2 | ||||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 1.0~12.0 | 9 | 6 | 784 | 3 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5~10 | 1.0~15.0 | 12 | 8 | 1911 | 4 | 3.5 | ||
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 3.0~20.0 | 15 | 10 | 3783 | 4 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 8~15 | 3.0~20.0 | 18 | 12 | 6605 | 5 | |||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 5.0~20.0 | 24 | 16 | 16366 | 5 | 7 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10~20 | 5.0~20.0 | 30 | 20 | 32928 | 9 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | ML Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | m | (W) | |||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | ||||||||
FPNL GFPNL SFPNL CFPNL | A (Rotondo) D (A rombo) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2~6 | 1.0~10.0 | 3~9 | 3 | 98 | 2 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 2~8 | 1.0~10.0 | 4~12 | 4 | 225 | 3 | 1.8 | ||
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 1.0~10.0 | 5~15 | 5 | 461 | 2.2 | ||||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 1.0~12.0 | 6~18 | 6 | 784 | 3 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5~10 | 1.0~15.0 | 8~24 | 8 | 1911 | 4 | 3.5 | ||
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 3.0~20.0 | 10~30 | 10 | 3783 | 4 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 8~15 | 3.0~20.0 | 12~30 | 12 | 6605 | 5 | |||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 5.0~20.0 | 16~40 | 16 | 16366 | 5 | 7 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10~20 | 5.0~20.0 | 20~40 | 20 | 32928 | 9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JPNBB4-4.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Lunghezza filettatura ML (mm) | Dimensione configurabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4.5 | 4 | 2 | 6 | 6 | Dimensione P fissa |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montaggio laterale | Filettature | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | g6 |
Si trova sulla pagina di Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa piatta smussata / filettatura esterna, il codice articolo è il seguente: JPNBB4-4.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JPNBB4-4.5.
Configura
Proprietà di base
Materiale
In acciaio inox
Tipo
Profilo punta lato ingresso
Trattamento superficie
Trattamento termico
In acciaio
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Lunghezza filettatura ML(mm)
Dimensione configurabile
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CJPNBB3-3.5 |
CJPNBB3-4 |
CJPNBB3-4.5 |
JPNBB4-5 |
JPNBB4-6 |
JPNBB4-7 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Lunghezza filettatura ML (mm) | Dimensione configurabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3.5 | 3 | 2 | 5 | 4.5 | Dimensione P fissa | |
12.46 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 | 3 | 2 | 5 | 4.5 | Dimensione P fissa | |
12.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4.5 | 3 | 2 | 5 | 4.5 | Dimensione P fissa | |
9.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | Dimensione P fissa | |
9.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | Dimensione P fissa | |
9.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | Dimensione P fissa |