Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa piatta smussata / filettatura esterna (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JPNBB4-7

Testa grande/filettati/P configurabile:Immagine relativa
Materiale
N.
MaterialeTrattamento superficieDurezzaP selezionabileP configurabileP, L, B configurabiliP, L, B, ML configurabili
TipoCodice profiloTipoCodice profiloTipoCodice profiloTipoCodice profilo
EN 1.2510 Equiv.-Durezza tempra: 60 ~ 63HRCJPNBB (Rotondo)JPNA (Rotondo)
D (A rombo)
FPNA (Rotondo)
D (A rombo)
FPNLA (Rotondo)
D (A rombo)
EN 1.2510 Equiv.Cromatura duraDurezza tempra: 50~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~-GJPNGFPNGFPNL
EN 1.2510 Equiv.----BFPN-
EN 1.4301 Equiv.*--SJPNSJPNSFPNSFPNL
EN 1.4301 Equiv.Cromatura duraDurezza placcatura: 750HV ~-HJPNHFPN-
EN 1.4037 Equiv.-Durezza tempra: 50 ~ 55HRCCJPNCJPNCFPNCFPNL
*Per il tipo con P selezionabile, corrisponde a EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-P-L-B-ML
     
Tipo Profilo D
JPNA3-5.20      
FPNA5-P6.00-L5-B4.0  
FPNLA8-P9.51-L8-B4.0-ML8
■P selezionabile
Cod. comp.Selezione PLBMLM (Fil. grossa)* Coppia di serraggio
N • cm
m(W)
TipoProfiloDTolleranza dim. D g6
JPN
SJPN
CJPN
BB (Rotondo) 3-0.002
-0.008
3.544.556       25 4.5 39821.5
 4-0.004
-0.012
  4.5567      6 6 422531.8
 5    678     3 7.5 54612.2
 6     78910   8 9 67843
 8-0.005
-0.014
       910111213512 8191143.5
10         11121310151037834
■P configurabile
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
LBMLM (Fil. grossa)* Coppia di serraggio
N•cm
m(W)
TipoProfiloDTolleranza dim. D g6
JPN
GJPN
SJPN
HJPN
CJPN
A (Rotondo)
D (A rombo)
 3-0.002
-0.008
3.50~6.00 2 5 4.5 39821.5
 4-0.004
-0.012
4.50~7.00 6 6 422531.8
 55.50~8.00 3 7.5 54612.2
 6 6.50~10.00 8 9 67843
 8-0.005
-0.014
 9.00~13.00 512 8191143.5
1011.00~15.0010151037834
12-0.006
-0.017
13.00~18.00 8181266055
1617.00~25.0024161636657
20-0.007
-0.020
22.00~30.0010153020329289
■P, L, B configurabili
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
MLM (Fil. grossa)* Coppia di serraggio
N•cm
m(W)
TipoProfiloDTolleranza dim. D g6
FPN
GFPN
BFPN
SFPN
HFPN
CFPN
A (Rotondo)
D (A rombo)
 3-0.002
-0.008
3.50~6.002~61.0~10.0 4.5 39821.5
 4-0.004
-0.012
4.50~7.002~81.0~10.0 6 422531.8
 55.50~8.00 3~101.0~10.0 7.5 54612.2
 6 6.50~10.00 3~101.0~12.0 9 67843
 8-0.005
-0.014
 9.00~13.00 5~101.0~15.012 8191143.5
1011.00~15.00 5~153.0~20.0151037834
12-0.006
-0.017
13.00~18.00 8~153.0~20.0181266055
1617.00~25.00 8~205.0~20.024161636657
20-0.007
-0.020
22.00~30.0010~205.0~20.03020329289
■P, L, B e ML configurabili Lunghezza filettatura (ML) configurabile tra Mx1 e Mx3 (max).
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
ML Incrementi di 1mmM (Fil. grossa)* Coppia di serraggio
N•cm
m(W)
TipoProfiloDTolleranza dim. D g6
FPNL
GFPNL
SFPNL
CFPNL
A (Rotondo)
D (A rombo)
 3-0.002
-0.008
3.50~6.002~61.0~10.03~939821.5
 4-0.004
-0.012
4.50~7.002~81.0~10.0 4~12422531.8
 55.50~8.00 3~101.0~10.0 5~1554612.2
 6 6.50~10.00 3~101.0~12.0 6~1867843
 8-0.005
-0.014
 9.00~13.00 5~101.0~15.0 8~248191143.5
1011.00~15.00 5~153.0~20.010~301037834
12-0.006
-0.017
13.00~18.00 8~153.0~20.012~301266055
1617.00~25.00 8~205.0~20.016~40161636657
20-0.007
-0.020
22.00~30.0010~205.0~20.020~4020329289
* La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a P.2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JPNBB4-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta lato ingresso Trattamento superficie Trattamento termico Materiale In acciaio In acciaio inox Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. lato attacco D
(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
Lunghezza filettatura ML
(mm)
Dimensione configurabile

9.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-74266Dimensione P fissa

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Testa grande/filettati/P configurabile:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo di base Testa grande Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Con smusso Spec. sezione guida di inserimento Non fornito
Profilo montaggio laterale Filettature Tolleranza D.E. lato di posizionamento 0/-0.01 Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza g6

Si trova sulla pagina di Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa piatta smussata / filettatura esterna, il codice articolo è il seguente: JPNBB4-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JPNBB4-7.

Tipologia prodotto

Codice componente
CJPNBB3-3.5
CJPNBB3-4
CJPNBB3-4.5
JPNBB5-6
JPNBB5-7
JPNBB5-8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta lato ingresso Trattamento superficie Trattamento termico Materiale In acciaio In acciaio inox Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. lato attacco D
(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
Lunghezza filettatura ML
(mm)
Dimensione configurabile

12.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.3.53254.5Dimensione P fissa

12.46 €

1 Disponibile 2 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.43254.5Dimensione P fissa

12.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.4.53254.5Dimensione P fissa

10.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10RotondeNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-65367.5Dimensione P fissa

10.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-75367.5Dimensione P fissa

10.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10RotondeNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-85367.5Dimensione P fissa

Prodotti complementari

Supporto tecnico