Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JPQPB5-6
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | P selezionabile | P configurabile | P, L, B configurabili | |||
Tipo | Tolleranza D e profilo | Tipo | Tolleranza D e profilo | Tipo | Tolleranza D e profilo | ||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | JPQ | < Rotondo > B (m6) PB (p6) | JPQ | < Rotondo > A (m6) PA (p6) < A rombo > D (m6) PD (p6) | FPQ | < Rotondo > A (m6) PA (p6) < A rombo > D (m6) PD (p6) | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | - | GJPQ | GFPQ | ||||
EN 1.4301 Equiv.* | - | - | SJPQ | SJPQ | SFPQ | ||||
EN 1.4301 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | - | HJPQ (Solo rotondo) | HFPQ | ||||
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CJPQ | CJPQ | CFPQ | ||||
EN 1.2510 Equiv. | Lucidatura | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | - | MJPQ | MFPQ | ||||
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura + Lucidatura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | - | - | MGFPQ | ||||
EN 1.4037 Equiv. | Lucidatura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | - | MCJPQ | MCFPQ |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | ||||
Tipo | Toll. D Profilo | D | ||||||||
JPQ FPQ MFPQ | A A PA | 4 4 12 | - - - | 5.00 P5.00 P15.98 | - - | L5 L12 | - - | B2.5 B5.5 |
Cod. comp. | Selezione P | L | B | C | ℓ | |||||||||||||||
Tipo | Tolleranza D e profilo | D | Toll. D | |||||||||||||||||
m6 | p6 | |||||||||||||||||||
JPQ SJPQ CJPQ | < Rotondo > B (m6) PB (p6) | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 1.5 | ||||||||||||
10 | 12 | 13 | 10 | 2 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L | B | C | ℓ | (W) | ||||
Tipo | Tolleranza D e profilo | D | Toll. D | |||||||
m6 | p6 | |||||||||
JPQ GJPQ SJPQ HJPQ CJPQ (Lucidatura) MJPQ MCJPQ Applicabile quando D≥5. | < Rotondo > A (m6) PA (p6) < A rombo > D (m6) PD (p6) Applicabile quando D≥2 | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50~2.50 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | - |
2 | 2.50~4.00 | 4 | 0.5 | 1.2 | ||||||
3 | 3.50~6.00 | 5 | 5 | 1 | 1.5 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50~7.00 | 6 | 1 | 1.8 | ||||
5 | 5.50~8.00 | 10 | 2.2 | |||||||
6 | 6.50~10.00 | 8 | 3.0 | |||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9.00~13.00 | 15 | 1.5 | 3.5 | ||||
10 | 11.00~15.00 | 10 | 2 | 4.0 | ||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00~16.00 | 5.0 | ||||||
13 | 14.00~18.00 | 22 | 2 | 5.5 | ||||||
16 | 17.00~25.00 | 3 | 7.0 | |||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 22.00~30.00 | 30 | 15 | 9.0 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | C | ℓ | (W) | ||||
Tipo | Tolleranza D e profilo | D | Toll. D | |||||||
m6 | p6 | |||||||||
FPQ GFPQ SFPQ HFPQ CFPQ (Lucidatura) MFPQ MGFPQ MCFPQ Applicabile quando D≥5. | < Rotondo > A (m6) PA (p6) < A rombo > D (m6) PD (p6) Applicabile quando D≥2 | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50~2.50 | 2, 3 | 2.0~5.0 | 0.1 | 0 | - |
2 | 2.50~4.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 0.5 | 1.2 | |||||
3 | 3.50~6.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 1 | 1.5 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50~7.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | 1 | 1.8 | |||
5 | 5.50~8.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | 2.2 | ||||||
6 | 6.50~10.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | 3.0 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9.00~13.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 1.5 | 3.5 | |||
10 | 11.00~15.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 2 | 4.0 | |||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00~16.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 5.0 | ||||
13 | 14.00~18.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 2 | 5.5 | |||||
16 | 17.00~25.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 3 | 7.0 | |||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 22.00~30.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 9.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JPQPB5-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Dimensione configurabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | 5 | p6 | 10 | 6 | Dimensione P fissa |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Tipo sferico | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 |
Si trova sulla pagina di Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa tonda / attacco a pressione, il codice articolo è il seguente: JPQPB5-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JPQPB5-6.
Configura
Proprietà di base
Materiale
In acciaio inox
Tipo
Profilo punta lato ingresso
Trattamento superficie
Trattamento termico
In acciaio
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Dimensione configurabile
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CJPQB2-3 |
CJPQB2-4 |
CJPQB3-4 |
JPQPB5-7 |
JPQPB5-8 |
JPQPB6-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Dimensione configurabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 | 2 | m6 | 4 | 3 | Dimensione P fissa | |
10.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 | 2 | m6 | 4 | 3 | Dimensione P fissa | |
11.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 4 | 3 | m6 | 5 | 5 | Dimensione P fissa | |
8.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 7 | 5 | p6 | 10 | 6 | Dimensione P fissa | |
8.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | 5 | p6 | 10 | 6 | Dimensione P fissa | |
8.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | 6 | p6 | 10 | 8 | Dimensione P fissa |