Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa tonda / attacco a pressione (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JPQB3-5

Materiale
N.
MaterialeTrattamento superficieDurezzaP selezionabileP configurabileP, L, B configurabili
TipoTolleranza D e profiloTipoTolleranza D e profiloTipoTolleranza D e profilo
EN 1.2510 Equiv.-Durezza tempra:
60 ~ 63HRC
JPQ< Rotondo >
B (m6)
PB (p6)
JPQ< Rotondo >
A (m6)
PA (p6)


< A rombo >
D (m6)
PD (p6)
FPQ< Rotondo >
A (m6)
PA (p6)


< A rombo >
D (m6)
PD (p6)
EN 1.2510 Equiv.Cromatura duraDurezza tempra: 50 ~ 55HRC
Durezza placcatura: 750HV ~
-GJPQGFPQ
EN 1.4301 Equiv.*--SJPQSJPQSFPQ
EN 1.4301 Equiv.Cromatura duraDurezza placcatura: 750HV ~-HJPQ (Solo rotondo)HFPQ
EN 1.4037 Equiv.-Durezza tempra:
50 ~ 55HRC
CJPQCJPQCFPQ
EN 1.2510 Equiv.LucidaturaDurezza tempra:
60 ~ 63HRC
-MJPQMFPQ
EN 1.2510 Equiv.Cromatura dura +
Lucidatura
Durezza tempra: 50 ~ 55HRC
Durezza placcatura: 750HV ~
--MGFPQ
EN 1.4037 Equiv.LucidaturaDurezza tempra:
50 ~ 55HRC
-MCJPQMCFPQ
*Per il tipo con P selezionabile, corrisponde a EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-P-L-B
 
Tipo Toll. D
Profilo
 D
JPQ
FPQ
MFPQ
 A
A
PA
 4
4
12
-
-
-
5.00
P5.00
P15.98

-
-

L5
L12

-
-

B2.5
B5.5
■P selezionabile
Cod. comp.Selezione PLBC
TipoTolleranza D e profiloDToll. D
m6p6
JPQ
SJPQ
CJPQ
< Rotondo >
B (m6)
PB (p6)
1+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2           330.10
2 34         40.5
3  456       551
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
   567      61
5    678     10
6     78910   8
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
       9101112 151.5
10          1213102
■P configurabile
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
LBC(W)
TipoTolleranza D e profiloDToll. D
m6p6
JPQ
GJPQ
SJPQ
HJPQ
CJPQ

(Lucidatura)
MJPQ
MCJPQ
Applicabile quando D≥5.
< Rotondo >
A
(m6)
PA (p6)

< A rombo >
D (m6)
PD (p6)
Applicabile quando D≥2
1+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.50~2.50330.10-
22.50~4.0040.51.2
33.50~6.005511.5
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
4.50~7.00611.8
55.50~8.00102.2
66.50~10.0083.0
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
9.00~13.00151.53.5
1011.00~15.001024.0
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
13.00~16.005.0
1314.00~18.002225.5
1617.00~25.0037.0
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
22.00~30.0030159.0
■P, L, B configurabili
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
C(W)
TipoTolleranza D e profiloDToll. D
m6p6
FPQ
GFPQ
SFPQ
HFPQ
CFPQ

(Lucidatura)
MFPQ
MGFPQ
MCFPQ
Applicabile quando D≥5.
< Rotondo >
A
(m6)
PA (p6)

< A rombo >
D (m6)
PD (p6)
Applicabile quando D≥2
1+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.50~2.502, 32.0~5.00.10-
22.50~4.002~62.0~10.00.51.2
33.50~6.003~62.0~10.011.5
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
4.50~7.004~82.0~10.011.8
55.50~8.005~102.0~10.02.2
66.50~10.006~122.0~12.03.0
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
9.00~13.008~162.0~15.01.53.5
1011.00~15.0010~203.0~20.024.0
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
13.00~16.0012~243.0~20.05.0
1314.00~18.0013~265.0~20.025.5
1617.00~25.0016~325.0~20.037.0
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
22.00~30.0020~405.0~20.09.0

Varianti

Testa sferica grande/standard/P configurabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JPQB3-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta lato ingresso Trattamento superficie Trattamento termico Materiale In acciaio In acciaio inox Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. lato attacco D
(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
Dimensione configurabile

6.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-53m655Dimensione P fissa

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Testa sferica grande/standard/P configurabile:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo di base Testa grande Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Tipo sferico Spec. sezione guida di inserimento Non fornito
Profilo montaggio laterale Dritti (A pressione) Tolleranza D.E. lato di posizionamento 0/-0.01

Si trova sulla pagina di Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa tonda / attacco a pressione, il codice articolo è il seguente: JPQB3-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JPQB3-5.

Tipologia prodotto

Codice componente
CJPQB2-3
CJPQB2-4
CJPQB3-4
JPQB3-6
JPQB4-5
JPQB4-6
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta lato ingresso Trattamento superficie Trattamento termico Materiale In acciaio In acciaio inox Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. lato attacco D
(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
Dimensione configurabile

10.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.32m643Dimensione P fissa

10.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.42m643Dimensione P fissa

11.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.43m655Dimensione P fissa

6.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-63m655Dimensione P fissa

7.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10RotondeNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-54m656Dimensione P fissa

7.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-64m656Dimensione P fissa

Prodotti complementari

Supporto tecnico