Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SJPQNBB5-6
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | Codice profilo | ||||
P selezionabile | P configurabile | P, L, B configurabili | P, L, B, ML configurabili | P selezionabile | Eccetto P selezionabile | ||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | JPQN | JPQN | FPQN | FPQNL | BB (Rotondo) | A (Rotondo) D (A rombo) | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | - | GJPQN | GFPQN | GFPQNL | |||
EN 1.4301 Equiv.* | - | - | SJPQN | SJPQN | SFPQN | SFPQNL | |||
EN 1.4301 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | - | - | HFPQN (Solo rotondo) | - | |||
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CJPQN | - | CFPQN | CFPQNL | |||
EN 1.2510 Equiv. | Lucidatura | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | - | - | MFPQN | - | |||
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura + Lucidatura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | - | - | MGFPQN | MGFPQNL | |||
EN 1.4037 Equiv. | Lucidatura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | - | - | MCFPQN | MCFPQNL |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | - | ML |
JPQNBB3 FPQNA16 SFPQNLA10 | - - - | 5 P18.00 P11.97 | - - | L12 L5 | - - | B7.5 B5.0 | - | ML12 |
Cod. comp. | Selezione P | L | B | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | ML | ||||||||||||||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | |||||||||||||||||
JPQN SJPQN CJPQN | BB (Rotondo) | 3 | -0.002 -0.008 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | M3 | 98 | 4.5 | |||||||||
4 | -0.004 -0.012 | 5 | 6 | 7 | 6 | M4 | 225 | 6 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 3 | M5 | 461 | 7.5 | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | M6 | 784 | 9 | ||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | M8 | 1911 | 12 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | M10 | 3783 | 15 | ||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 15 | 16 | 8 | M12 | 6605 | 18 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L | B | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | ML | (W) | |||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | |||||||
JPQN GJPQN SJPQN | A (Rotondo) D (A rombo) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2 | 5 | M3 | 98 | 4.5 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 6 | M4 | 225 | 6 | 1.8 | |||
5 | 5.50~8.00 | 3 | M5 | 461 | 7.5 | 2.2 | ||||
6 | 6.50~10.00 | 8 | M6 | 784 | 9 | 3 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5 | M8 | 1911 | 12 | 3.5 | |||
10 | 11.00~15.00 | 10 | M10 | 3783 | 15 | 4 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 8 | M12 | 6605 | 18 | 5 | |||
16 | 17.00~25.00 | M16 | 16366 | 24 | 7 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10 | 15 | M20 | 32928 | 30 | 9 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | ML | (W) | |||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | |||||||
FPQN GFPQN SFPQN HFPQN CFPQN (Lucidatura) MFPQN MGFPQN MCFPQN Applicabile quando D≥5. | A (Rotondo) D (A rombo) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | M3 | 98 | 4.5 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 2~8 | 2.0~10.0 | M4 | 225 | 6 | 1.8 | ||
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | M5 | 461 | 7.5 | 2.2 | |||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 2.0~12.0 | M6 | 784 | 9 | 3 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5~10 | 2.0~15.0 | M8 | 1911 | 12 | 3.5 | ||
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 3.0~20.0 | M10 | 3783 | 15 | 4 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 8~15 | 3.0~20.0 | M12 | 6605 | 18 | 5 | ||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 5.0~20.0 | M16 | 16366 | 24 | 7 | |||
20 | -0.007 -0.02 | 22.00~30.00 | 10~20 | 5.0~20.0 | M20 | 32928 | 30 | 9 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | ML Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | (W) | |||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | |||||||
FPQNL GFPQNL SFPQNL CFPQNL (Lucidatura) MGFPQNL MCFPQNL Applicabile quando D≥5. | A (Rotondo) D (A rombo) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 3~9 | M3 | 98 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 2~8 | 2.0~10.0 | 4~12 | M4 | 225 | 1.8 | ||
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | 5~15 | M5 | 461 | 2.2 | |||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 2.0~12.0 | 6~18 | M6 | 784 | 3 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5~10 | 2.0~15.0 | 8~24 | M8 | 1911 | 3.5 | ||
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 3.0~20.0 | 10~30 | M10 | 3783 | 4 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 8~15 | 3.0~20.0 | 12~30 | M12 | 6605 | 5 | ||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 5.0~20.0 | 16~40 | M16 | 16366 | 7 | |||
20 | -0.007 -0.02 | 22.00~30.00 | 10~20 | 5.0~20.0 | 20~40 | M20 | 32928 | 9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SJPQNBB5-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Lunghezza filettatura ML (mm) | Dimensione configurabile | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 5 | 3 | 6 | 7.5 | Dimensione P fissa | - |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Tipo sferico | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montaggio laterale | Filettature | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | g6 |
Si trova sulla pagina di Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa tonda / filettatura esterna, il codice articolo è il seguente: SJPQNBB5-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SJPQNBB5-6.
Configura
Proprietà di base
In acciaio
G
Tipo
Profilo punta lato ingresso
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Lunghezza filettatura ML(mm)
Dimensione configurabile
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CJPQNBB10-15 |
CJPQNBB12-15 |
CJPQNBB12-16 |
SJPQNBB5-7 |
SJPQNBB5-8 |
SJPQNBB6-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Lunghezza filettatura ML (mm) | Dimensione configurabile | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | Dimensione P fissa | - | |
23.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 15 | 12 | 8 | 10 | 18 | Dimensione P fissa | - | |
23.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 | 12 | 8 | 10 | 18 | Dimensione P fissa | - | |
16.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 7 | 5 | 3 | 6 | 7.5 | Dimensione P fissa | - | |
16.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 5 | 3 | 6 | 7.5 | Dimensione P fissa | - | |
17.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 6 | 3 | 8 | 9 | Dimensione P fissa | - |