Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa tonda / filettatura esterna (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JPQNBB8-10

Testa sferica grande/filettati/P configurabile:Immagine relativa
Materiale
N.
MaterialeTrattamento superficieDurezzaTipoCodice profilo
P selezionabileP configurabileP, L, B configurabiliP, L, B, ML configurabiliP selezionabileEccetto P selezionabile
EN 1.2510 Equiv.-Durezza tempra: 60 ~ 63HRCJPQNJPQNFPQNFPQNLBB (Rotondo)A (Rotondo)
D (A rombo)
EN 1.2510 Equiv.Cromatura duraDurezza tempra: 50 ~ 55HRC
Durezza placcatura: 750HV ~
-GJPQNGFPQNGFPQNL
EN 1.4301 Equiv.*--SJPQNSJPQNSFPQNSFPQNL
EN 1.4301 Equiv.Cromatura duraDurezza placcatura: 750HV ~--HFPQN
(Solo rotondo)
-
EN 1.4037 Equiv.-Durezza tempra: 50 ~ 55HRCCJPQN-CFPQNCFPQNL
EN 1.2510 Equiv.LucidaturaDurezza tempra: 60 ~ 63HRC--MFPQN-
EN 1.2510 Equiv.Cromatura dura + LucidaturaDurezza tempra: 50 ~ 55HRC
Durezza placcatura: 750HV ~
--MGFPQNMGFPQNL
EN 1.4037 Equiv.LucidaturaDurezza tempra: 50 ~ 55HRC--MCFPQNMCFPQNL
* Per il tipo con P selezionabile, corrisponde a EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-P-L-B-ML
JPQNBB3
FPQNA16
SFPQNLA10
-
-
-
5
P18.00
P11.97

-
-

L12
L5

-
-

B7.5
B5.0


-


ML12
■P selezionabile
Cod. comp.Selezione PLBM (Fil. grossa)* Coppia di serraggio
N•cm
ML
TipoProfiloDTolleranza dim. D g6
JPQN
SJPQN
CJPQN
BB
(Rotondo)
 3-0.002
-0.008
456         2 5M398 4.5
 4-0.004
-0.012
 567         6M4225 6
 5  678       3M5461 7.5
 6   78910      8M6784 9
 8-0.005
-0.014
     910111213  5M8191112
10       11121315 10M10378315
12-0.006
-0.017
          15168M12660518
■P configurabile
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
LBM (Fil. grossa)* Coppia di serraggio
N•cm
ML(W)
TipoProfiloDTolleranza dim. D g6
JPQN
GJPQN
SJPQN
A
(Rotondo)

D
(A rombo)
 3-0.002
-0.008
3.50~6.00 2 5M398 4.51.5
 4-0.004
-0.012
4.50~7.00 6M4225 61.8
 55.50~8.00 3M5461 7.52.2
 6 6.50~10.00 8M6784 93
 8-0.005
-0.014
 9.00~13.00 5M81911123.5
1011.00~15.0010M103783154
12-0.006
-0.017
13.00~18.00 8M126605185
1617.00~25.00M1616366247
20-0.007
-0.020
22.00~30.001015M2032928309
■P, L, B configurabili
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
M (Fil. grossa)* Coppia di serraggio
N•cm
ML(W)
TipoProfiloDTolleranza dim. D g6
FPQN
GFPQN
SFPQN
HFPQN
CFPQN

(Lucidatura)
MFPQN
MGFPQN
MCFPQN
Applicabile quando D≥5.
A
(Rotondo)

D
(A rombo)
 3-0.002
-0.008
3.50~6.002~62.0~10.0M398 4.51.5
 4-0.004
-0.012
4.50~7.002~82.0~10.0M4225 61.8
 55.50~8.00 3~102.0~10.0M5461 7.52.2
 6 6.50~10.00 3~102.0~12.0M6784 93
 8-0.005
-0.014
 9.00~13.00 5~102.0~15.0M81911123.5
1011.00~15.00 5~153.0~20.0M103783154
12-0.006
-0.017
13.00~18.00 8~153.0~20.0M126605185
1617.00~25.00 8~205.0~20.0M1616366247
20-0.007
-0.02
22.00~30.0010~205.0~20.0M2032928309
■P, L, B, ML configurabili
Lunghezza filettatura (ML) configurabile tra Mx1 e Mx3 (max).
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
ML
Incrementi di 1mm
M (Fil. grossa)* Coppia di serraggio
N•cm
(W)
TipoProfiloDTolleranza dim. D g6
FPQNL
GFPQNL
SFPQNL
CFPQNL

(Lucidatura)
MGFPQNL
MCFPQNL
Applicabile quando D≥5.
A
(Rotondo)

D
(A rombo)
 3-0.002
-0.008
3.50~6.002~62.0~10.03~9M3981.5
 4-0.004
-0.012
4.50~7.002~82.0~10.0 4~12M42251.8
 55.50~8.00 3~102.0~10.0 5~15M54612.2
 6 6.50~10.00 3~102.0~12.0 6~18M67843
 8-0.005
-0.014
 9.00~13.00 5~102.0~15.0 8~24M819113.5
1011.00~15.00 5~153.0~20.010~30M1037834
12-0.006
-0.017
13.00~18.00 8~153.0~20.012~30M1266055
1617.00~25.00 8~205.0~20.016~40M16163667
20-0.007
-0.02
22.00~30.0010~205.0~20.020~40M20329289
* La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a P.2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

Varianti

Testa sferica grande/filettati/P configurabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JPQNBB8-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta lato ingresso Trattamento superficie Trattamento termico Materiale In acciaio In acciaio inox Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. lato attacco D
(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
Lunghezza filettatura ML
(mm)
Dimensione configurabile G

12.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10RotondeNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-1085812Dimensione P fissa-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Testa grande Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Tipo sferico Spec. sezione guida di inserimento Non fornito
Profilo montaggio laterale Filettature Tolleranza D.E. lato di posizionamento 0/-0.01 Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza g6

Si trova sulla pagina di Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa tonda / filettatura esterna, il codice articolo è il seguente: JPQNBB8-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JPQNBB8-10.

Tipologia prodotto

Codice componente
CJPQNBB10-15
CJPQNBB12-15
CJPQNBB12-16
JPQNBB8-11
JPQNBB8-12
JPQNBB8-13
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta lato ingresso Trattamento superficie Trattamento termico Materiale In acciaio In acciaio inox Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. lato attacco D
(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
Lunghezza filettatura ML
(mm)
Dimensione configurabile G

21.01 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.151051015Dimensione P fissa-

23.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.151281018Dimensione P fissa-

23.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.161281018Dimensione P fissa-

12.29 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-1185812Dimensione P fissa-

12.29 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-1285812Dimensione P fissa-

12.29 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-1385812Dimensione P fissa-

Prodotti complementari

Supporto tecnico