Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa piccola e tonda / attacco a pressione (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JPQSB6-5

Testa sferica piccola/standard/P configurabile:Immagine relativa
Materiale
N.
MaterialeTrattamento superficieDurezzaP selezionabileP configurabileP, L, B configurabili
TipoTolleranza D e profiloTipoTolleranza D e profiloTipoTolleranza D e profilo
EN 1.2510 Equiv.-Durezza tempra: 60 ~ 63HRCJPQ
SB (m6)
SPB (p6)
JPQ
SA (m6)
SPA (p6)


SD (m6)
SPD (p6)
FPQ
SA (m6)
SPA (p6)


SD (m6)
SPD (p6)
EN 1.2510 Equiv.Cromatura duraDurezza tempra: 50 ~ 55HRC
Durezza placcatura: 750HV ~
-GJPQ
(Solo rotondo)
GFPQ
EN 1.4301 Equiv.*--SJPQSJPQSFPQ
EN 1.4301 Equiv.Cromatura duraDurezza placcatura: 750HV ~--HFPQ
EN 1.4037 Equiv.-Durezza tempra: 50 ~ 55HRC-CJPQCFPQ
EN 1.2510 Equiv.LucidaturaDurezza tempra: 60 ~ 63HRC-MJPQMFPQ
* Per il tipo con P selezionabile, corrisponde a EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-P-L-B
   
Tipo Profilo D
JPQ SA 4-2.01    
FPQ SA 4-P2.01
-L6-B5.5
■P selezionabile
Cod. comp.Selezione PLBC
TipoTolleranza D e profiloDTolleranza dim. D
m6p6
JPQ
SJPQ

SB (m6)
SPB (p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
11.5    420.30
3  2   530.51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
  23  1
5  234 105
6  2345
■P configurabile
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
LBC(W)
TipoTolleranza D e profiloDTolleranza dim. D
m6p6
JPQ
GJPQ
SJPQ
CJPQ
(Lucidatura)
MJPQ
Applicabile quando D≥5 e P≥5.

SA (m6)
SPA (p6)


SD (m6)
SPD (p6)
Applicabile quando D≥4.
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.00~2.00420.30-
31.00~3.00530.51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
2.00~4.0011.0
52.00~5.001051.2
62.00~6.001.5
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
3.00~8.001561.521.8
103.00~10.00822.2
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
5.00~12.002.5
136.00~13.00223
1610.00~16.001034
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
13.00~20.00305
■P, L, B configurabili
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
C(W)
TipoTolleranza D e profiloDTolleranza dim. D
m6p6
FPQ
GFPQ
SFPQ
HFPQ
CFPQ
(Lucidatura)
MFPQ
Applicabile quando D≥5 e P≥5.

SA (m6)
SPA (p6)


SD (m6)
SPD (p6)
Applicabile quando D≥4.
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.00~2.002~42.0~10.00.30-
31.00~3.003~62.0~10.00.51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
2.00~4.004~82.0~10.011.0
52.00~5.005~102.0~10.01.2
62.00~6.006~122.0~12.01.5
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
3.00~8.008~162.0~15.01.521.8
103.00~10.0010~203.0~20.022.2
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
5.00~12.0012~243.0~20.02.5
136.00~13.0013~265.0~20.03
1610.00~16.0016~325.0~20.034
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
13.00~20.0020~405.0~20.05

Varianti

Testa sferica piccola/standard/P configurabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JPQSB6-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta lato ingresso Trattamento superficie Trattamento termico Materiale In acciaio In acciaio inox Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. lato attacco D
(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
Dimensione configurabile

8.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-56m6105Dimensione P fissa

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Testa sferica piccola/standard/P configurabile:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo di base Testa piccola Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Tipo sferico Spec. sezione guida di inserimento Non fornito
Profilo montaggio laterale Dritti (A pressione) Tolleranza D.E. lato di posizionamento 0/-0.01

Si trova sulla pagina di Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa piccola e tonda / attacco a pressione, il codice articolo è il seguente: JPQSB6-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JPQSB6-5.

Tipologia prodotto

Codice componente
CJPQSB4-2
CJPQSB4-3
CJPQSB5-2
JPQSPB2-1
JPQSPB2-1.5
JPQSPB3-2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta lato ingresso Trattamento superficie Trattamento termico Materiale In acciaio In acciaio inox Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. lato attacco D
(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
Dimensione configurabile

11.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.24m653Dimensione P fissa

11.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.34m653Dimensione P fissa

11.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.25m6105Dimensione P fissa

6.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-12p642Dimensione P fissa

6.49 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-1.52p642Dimensione P fissa

6.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10RotondeNon fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-23p653Dimensione P fissa

Prodotti complementari

Supporto tecnico