Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JPQSB2-1
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | P selezionabile | P configurabile | P, L, B configurabili | |||
Tipo | Tolleranza D e profilo | Tipo | Tolleranza D e profilo | Tipo | Tolleranza D e profilo | ||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | JPQ | SB (m6) SPB (p6) | JPQ | SA (m6) SPA (p6) SD (m6) SPD (p6) | FPQ | SA (m6) SPA (p6) SD (m6) SPD (p6) | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | - | GJPQ (Solo rotondo) | GFPQ | ||||
EN 1.4301 Equiv.* | - | - | SJPQ | SJPQ | SFPQ | ||||
EN 1.4301 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | - | - | HFPQ | ||||
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | - | CJPQ | CFPQ | ||||
EN 1.2510 Equiv. | Lucidatura | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | - | MJPQ | MFPQ |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | ||||
Tipo | Profilo | D | ||||||||
JPQ | SA | 4 | - | 2.01 | ||||||
FPQ | SA | 4 | - | P2.01 | - | L6 | - | B5.5 |
Cod. comp. | Selezione P | L | B | C | ℓ | |||||||||
Tipo | Tolleranza D e profilo | D | Tolleranza dim. D | |||||||||||
m6 | p6 | |||||||||||||
JPQ SJPQ | SB (m6) SPB (p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 0.3 | 0 | ||||
3 | 2 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | |||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | |||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L | B | C | ℓ | (W) | ||||
Tipo | Tolleranza D e profilo | D | Tolleranza dim. D | |||||||
m6 | p6 | |||||||||
JPQ GJPQ SJPQ CJPQ (Lucidatura) MJPQ Applicabile quando D≥5 e P≥5. | SA (m6) SPA (p6) SD (m6) SPD (p6) Applicabile quando D≥4. | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.00~2.00 | 4 | 2 | 0.3 | 0 | - |
3 | 1.00~3.00 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2.00~4.00 | 1 | 1.0 | |||||
5 | 2.00~5.00 | 10 | 5 | 1.2 | ||||||
6 | 2.00~6.00 | 1.5 | ||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00~8.00 | 15 | 6 | 1.5 | 2 | 1.8 | ||
10 | 3.00~10.00 | 8 | 2 | 2.2 | ||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00~12.00 | 2.5 | ||||||
13 | 6.00~13.00 | 22 | 3 | |||||||
16 | 10.00~16.00 | 10 | 3 | 4 | ||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00~20.00 | 30 | 5 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | C | ℓ | (W) | ||||
Tipo | Tolleranza D e profilo | D | Tolleranza dim. D | |||||||
m6 | p6 | |||||||||
FPQ GFPQ SFPQ HFPQ CFPQ (Lucidatura) MFPQ Applicabile quando D≥5 e P≥5. | SA (m6) SPA (p6) SD (m6) SPD (p6) Applicabile quando D≥4. | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.00~2.00 | 2~4 | 2.0~10.0 | 0.3 | 0 | - |
3 | 1.00~3.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 0.5 | 1 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2.00~4.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | 1 | 1.0 | |||
5 | 2.00~5.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | 1.2 | ||||||
6 | 2.00~6.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | 1.5 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00~8.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 1.5 | 2 | 1.8 | ||
10 | 3.00~10.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 2 | 2.2 | |||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 2.5 | ||||
13 | 6.00~13.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 3 | ||||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 3 | 4 | |||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JPQSB2-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Dimensione configurabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1 | 2 | m6 | 4 | 2 | Dimensione P fissa |
Loading...
Profilo di base | Testa piccola | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Tipo sferico | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 |
Si trova sulla pagina di Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa piccola e tonda / attacco a pressione, il codice articolo è il seguente: JPQSB2-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JPQSB2-1.
Configura
Proprietà di base
Materiale
In acciaio inox
Tipo
Profilo punta lato ingresso
Trattamento superficie
Trattamento termico
In acciaio
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Dimensione configurabile
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CJPQSB4-2 |
CJPQSB4-3 |
CJPQSB5-2 |
JPQSB2-1.5 |
JPQSB3-2 |
JPQSB4-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Dimensione configurabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 | 4 | m6 | 5 | 3 | Dimensione P fissa | |
11.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 | 4 | m6 | 5 | 3 | Dimensione P fissa | |
11.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 | 5 | m6 | 10 | 5 | Dimensione P fissa | |
6.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 | 2 | m6 | 4 | 2 | Dimensione P fissa | |
6.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 | 3 | m6 | 5 | 3 | Dimensione P fissa | |
7.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 | 4 | m6 | 5 | 3 | Dimensione P fissa |