Bullone di supporto / forma della testa selezionabile / testa piatta conica / foro passante con ghiera di centraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Grandi con fissaggio a vite:Immagine relativa
MaterialeTrattamento
superficie
DurezzaProfiloTipo
B selezionabileB configurabile
EN 1.7220 Equiv.-Durezza tempra: 35 ~ 40HRCRotondoLBNALBNFA
A romboLBND-

Specifiche

Cod. comp.-P-B-G 
LPZ5
JPMA15
LBNA20
-

-
P16.00

P30.0
-

-
B25.5

B10
-
 
G15
 
(Montaggio a vite)
(Con pilota)
(Montaggio a vite grandi)
Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
BWd1d2Vite applicabilePrezzo unitario
TipoDg6SelezioneIncrementi di 1mmLBNALBNDLBNFA
LBNA
(Rotondo)
LBND
(A rombo)
LBNFA
(Rotondo)
16-0.02322.0~24.95
10
15
20
-7.57116.6 M6  -
20-0.02725.0~29.95~201110149 M8   
30.0~37.91317.511M10   
38.0~39.916122014M12   
40.0~49.92016   
50.0~59.92520   
3060.0~80.03528   
Dimensione D 16 applicabile solo a LBNA e LBND.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LBNA16-P[22-24.9/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBNA20-P[25-59.9/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBNA30-P[60-80/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBND16-P[22-24.9/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBND16-P[22-24.9/0.1]-P[5,​10,​15,​20]
LBND20-P[25-59.9/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBND30-P[60-80/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBNFA20-P[25-59.9/0.1]-B[5-20/1]
LBNFA30-P[60-80/0.1]-B[5-20/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta lato ingresso Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. lato attacco D
(Ø)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)

-

1 8 giorni 10Rotonde22 ~ 24.9165 ~ 20

-

1 8 giorni 10Rotonde25 ~ 59.9205 ~ 20

-

1 8 giorni 10Rotonde60 ~ 80305 ~ 20

-

1 8 giorni 10A rombo22 ~ 24.9165 ~ 20

-

1 8 giorni 10A rombo22 ~ 24.916-

-

1 8 giorni 10A rombo25 ~ 59.9205 ~ 20

-

1 8 giorni 10A rombo60 ~ 80305 ~ 20

-

1 8 giorni 10Rotonde25 ~ 59.9205 ~ 20

-

1 8 giorni 10Rotonde60 ~ 80305 ~ 20

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Grandi con fissaggio a vite:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo di base Montaggio a vite Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Con smusso Spec. sezione guida di inserimento Montaggio a vite
Profilo montaggio laterale Dritti (A pressione) Trattamento superficie Non fornito Trattamento termico A tempra diretta
Materiale Acciaio In acciaio EN 1.7220 Equiv. Tolleranza D.E. lato di posizionamento 0/-0.05
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza g6

Prodotti complementari

Supporto tecnico