Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | |||||
Dritto | Con spallamento | |||||||
A pressione | Maschiati | Filettati | A pressione | Maschiati | Filettati | |||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | SHFJ | SHFU | SHFN | - | SHXU | SHXN |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | GSHFJ | GSHFU | GSHFN | GSHXJ | - | - |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SSHFJ | SSHFU | SSHFN | - | - | SSHXN |
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CSHFJ | CSHFU | CSHFN | CSHXJ | CSHXU | CSHXN |
Cod. comp. | - | P | - | Q | - | K | - | L | - | B |
SHFJ5 | - | P6.0 | - | Q4.50 | - | K5 | - | L30.55 | - | B3.2 |
D | H | M (Fil. grossa) | M1 (Fil. grossa) | m |
3 | 6 | M3 | - | 1 |
4 | M4 | |||
5 | 8 | M5 | ||
6 | M6 | M3 | 2 | |
8 | 11 | M8 | M4 | |
10 | 13 | M10 | M5 | 3 |
12 | 15 | M12 |
M (Fil. grossa) | Coppia di serraggio |
N • cm | |
M3 | 98 |
M4 | 225 |
M5 | 461 |
M6 | 784 |
M8 | 1911 |
M10 | 3783 |
M12 | 6605 |
Cod. comp. | P | Q Incrementi di 0.01mm | K Incrementi di 1mm | L Incrementi di 0.01mm | B Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario Dritti | Prezzo unitario Con spallamento | |||||||
Tipo | D | Incrementi di 0.1mm | SHFJ | GSHFJ | SSHFJ | CSHFJ | GSHXJ | CSHXJ | ||||||
Dritto | Con spallamento | |||||||||||||
Dritto SHFJ GSHFJ SSHFJ CSHFJ | Con spallamento GSHXJ CSHXJ | 3 | 3.5~6.0 | 3.0~5.0 | 2.00~5.00 | 3~6 | 10.00~60.00 | 2.0~5.0 | ||||||
4 | 4.5~7.0 | 3.0~5.0 | 2.00~6.00 | 4~8 | 10.00~60.00 | 2.0~10.0 | ||||||||
5 | 5.5~8.0 | 3.0~7.0 | 2.00~7.00 | 5~10 | 10.00~60.00 | 2.0~10.0 | ||||||||
6 | 6.5~10.0 | 5.0~7.0 | 4.00~9.00 | 6~12 | 10.00~80.00 | 2.0~12.0 | ||||||||
8 | 9.0~13.0 | 5.0~8.0 | 4.00~12.00 | 8~16 | 10.00~80.00 | 2.0~15.0 | ||||||||
10 | 11.0~15.0 | 6.0~11.0 | 5.00~14.00 | 10~20 | 10.00~100.00 | 2.0~20.0 | ||||||||
12 | 13.0~16.0 | 6.0~13.0 | 5.00~15.00 | 12~24 | 10.00~100.00 | 2.0~20.0 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.1mm | Q Incrementi di 0.01mm | K Incrementi di 1mm | L Incrementi di 0.01mm | B Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario Dritti | Prezzo unitario Con spallamento | |||||||
Tipo | D | SHFU | GSHFU | SSHFU | CSHFU | SHXU | CSHXU | |||||||
Dritto | Con spallamento | |||||||||||||
Dritto SHFU GSHFU SSHFU CSHFU | Con spallamento SHXU CSHXU | 6 | 6.5~10.0 | 5.0~7.0 | 4.00~9.00 | 6~12 | 10.00~80.00 | 2.0~12.0 | ||||||
8 | 9.0~13.0 | 5.0~9.0 | 4.00~12.00 | 8~16 | 10.00~80.00 | 2.0~15.0 | ||||||||
10 | 11.0~15.0 | 6.0~11.0 | 5.00~14.00 | 10~20 | 10.00~100.00 | 2.0~20.0 | ||||||||
12 | 13.0~16.0 | 6.0~13.0 | 5.00~15.00 | 12~24 | 10.00~100.00 | 2.0~20.0 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.1mm | Q Incrementi di 0.01mm | K Incrementi di 1mm | L Incrementi di 0.01mm | B Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario Dritti | Prezzo unitario Con spallamento | ||||||||
Tipo | D | SHFN | GSHFN | SSHFN | CSHFN | SHXN | SSHXN | CSHXN | |||||||
Dritto | Con spallamento | ||||||||||||||
Dritto SHFN GSHFN SSHFN CSHFN | Con spallamento SHXN SSHXN CSHXN | 3 | 3.5~6.0 | 3.0~5.0 | 2.00~5.00 | 0~6 | 10.00~60.00 | 2.0~5.0 | |||||||
4 | 4.5~7.0 | 3.0~5.0 | 2.00~6.00 | 0~8 | 10.00~60.00 | 2.0~10.0 | |||||||||
5 | 5.5~8.0 | 3.0~7.0 | 2.00~7.00 | 0~10 | 10.00~60.00 | 2.0~10.0 | |||||||||
6 | 6.5~10.0 | 5.0~7.0 | 4.00~9.00 | 0~12 | 10.00~80.00 | 2.0~12.0 | |||||||||
8 | 9.0~13.0 | 5.0~9.0 | 4.00~12.00 | 0~16 | 10.00~80.00 | 2.0~15.0 | |||||||||
10 | 11.0~15.0 | 6.0~11.0 | 5.00~14.00 | 0~20 | 10.00~100.00 | 2.0~20.0 | |||||||||
12 | 13.0~16.0 | 6.0~13.0 | 5.00~15.00 | 0~24 | 10.00~100.00 | 2.0~20.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Mounting Method | Material | Surface Treatment (Ø) | Heat Treatment | Durezza | Diametro esterno D (mm) | B (mm) | K (mm) | L (mm) | P (mm) | Q (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | A pressione | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 3 | 2 ~ 5 | 3 ~ 6 | 10 ~ 60 | 3.5 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A pressione | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 4 | 2 ~ 10 | 4 ~ 8 | 10 ~ 60 | 4.5 ~ 7 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A pressione | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 10 | 10 ~ 60 | 5.5 ~ 8 | 2 ~ 7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A pressione | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | 10 ~ 80 | 6.5 ~ 10 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A pressione | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 8 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | 10 ~ 80 | 9 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A pressione | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 10 | 2 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 100 | 11 ~ 15 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A pressione | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 12 | 2 ~ 20 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 13 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 3 | 2 ~ 5 | 0 ~ 6 | 10 ~ 60 | 3.5 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 4 | 2 ~ 10 | 0 ~ 8 | 10 ~ 60 | 4.5 ~ 7 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 5 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 10 ~ 60 | 5.5 ~ 8 | 2 ~ 7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 6 | 2 ~ 12 | 0 ~ 12 | 10 ~ 80 | 6.5 ~ 10 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 8 | 2 ~ 15 | 0 ~ 16 | 10 ~ 80 | 9 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 10 | 2 ~ 20 | 0 ~ 20 | 10 ~ 100 | 11 ~ 15 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 12 | 2 ~ 20 | 0 ~ 24 | 10 ~ 100 | 13 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | 10 ~ 80 | 6.5 ~ 10 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 8 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | 10 ~ 80 | 9 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 10 | 2 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 100 | 11 ~ 15 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 12 | 2 ~ 20 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 13 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A pressione | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 3 | 2 ~ 5 | 3 ~ 6 | 10 ~ 60 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A pressione | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 4 | 2 ~ 10 | 4 ~ 8 | 10 ~ 60 | 3 ~ 5 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A pressione | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 10 | 10 ~ 60 | 3 ~ 7 | 2 ~ 7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A pressione | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | 10 ~ 80 | 4 ~ 7 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A pressione | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 8 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | 10 ~ 80 | 5 ~ 8 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A pressione | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 10 | 2 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 100 | 6 ~ 11 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A pressione | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 12 | 2 ~ 20 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 6 ~ 13 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 3 | 2 ~ 5 | 0 ~ 6 | 10 ~ 60 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 4 | 2 ~ 10 | 0 ~ 8 | 10 ~ 60 | 3 ~ 5 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 5 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 10 ~ 60 | 3 ~ 7 | 2 ~ 7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 6 | 2 ~ 12 | 0 ~ 12 | 10 ~ 80 | 5 ~ 7 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 8 | 2 ~ 15 | 0 ~ 16 | 10 ~ 80 | 5 ~ 9 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 10 | 2 ~ 20 | 0 ~ 20 | 10 ~ 100 | 6 ~ 11 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 12 | 2 ~ 20 | 0 ~ 24 | 10 ~ 100 | 6 ~ 13 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | 10 ~ 80 | 5 ~ 7 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 8 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | 10 ~ 80 | 5 ~ 9 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 10 | 2 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 100 | 6 ~ 11 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 12 | 2 ~ 20 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 6 ~ 13 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A pressione | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 3 | 2 ~ 5 | 3 ~ 6 | 10 ~ 60 | 3.5 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A pressione | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 4 | 2 ~ 10 | 4 ~ 8 | 10 ~ 60 | 4.5 ~ 7 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A pressione | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 10 | 10 ~ 60 | 5.5 ~ 8 | 2 ~ 7 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A pressione | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | 10 ~ 80 | 6.5 ~ 10 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A pressione | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 8 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | 10 ~ 80 | 9 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A pressione | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 10 | 2 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 100 | 11 ~ 15 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A pressione | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 12 | 2 ~ 20 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 13 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 3 | 2 ~ 5 | 0 ~ 6 | 10 ~ 60 | 3.5 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 4 | 2 ~ 10 | 0 ~ 8 | 10 ~ 60 | 4.5 ~ 7 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 5 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 10 ~ 60 | 5.5 ~ 8 | 2 ~ 7 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 6 | 2 ~ 12 | 0 ~ 12 | 10 ~ 80 | 6.5 ~ 10 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 8 | 2 ~ 15 | 0 ~ 16 | 10 ~ 80 | 9 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 10 | 2 ~ 20 | 0 ~ 20 | 10 ~ 100 | 11 ~ 15 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 12 | 2 ~ 20 | 0 ~ 24 | 10 ~ 100 | 13 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | 10 ~ 80 | 6.5 ~ 10 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 8 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | 10 ~ 80 | 9 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 10 | 2 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 100 | 11 ~ 15 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 12 | 2 ~ 20 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 13 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A pressione | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 3 | 2 ~ 5 | 3 ~ 6 | 10 ~ 60 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A pressione | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 4 | 2 ~ 10 | 4 ~ 8 | 10 ~ 60 | 3 ~ 5 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A pressione | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 10 | 10 ~ 60 | 3 ~ 7 | 2 ~ 7 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A pressione | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | 10 ~ 80 | 4 ~ 7 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A pressione | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 8 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | 10 ~ 80 | 5 ~ 8 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | A pressione | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 10 | 2 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 100 | 6 ~ 11 | 5 ~ 14 |
Loading...
Shape | Perni di supporto | Height Tolerance | 0/+0.05 | Tip Shape | Tipo sferico |
---|
Configura
Proprietà di base
Mounting Method
Material
Surface Treatment(Ø)
Heat Treatment
Durezza
Diametro esterno D(mm)
B(mm)
K(mm)
L(mm)
P(mm)
Q(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali