Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | ||
Filettati | Maschiati | Con pilota | |||
EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | SRPCB | SRPAB | SRPBB |
EN 1.1191 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | SRPCR | SRPAR | - |
EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC | SRPCHB | SRPAHB | SRPBHB |
EN 1.1191 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | SRPCHR | SRPAHR | SRPBHR |
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | SRPCC | SRPAC | SRPBC |
Cod. comp. | - | L | - | P | - | F | - | G | ||
Tipo | B | |||||||||
SRPCB SRPAHB | 10 14 | - - | L50.00 L70.02 | - - | P5.98 P6.00 | - - | F3.0 F5.0 | - | G5 |
M (Fil. grossa) | Coppia di serraggio N • cm |
M3 | 98 |
M4 | 225 |
M5 | 461 |
M6 | 784 |
M8 | 1911 |
M10 | 3783 |
M12 | 6605 |
M16 | 16366 |
M20 | 32928 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.01mm | P Incrementi di 0.01mm | F Incrementi di 0.1mm | G Incrementi di 1mm | m | (C) | d | M (Fil. grossa) | M1 (Filettatura grossa) | ℓ1 | d1 | |||
Tipo | B | |||||||||||||
Solo filettati | ||||||||||||||
Filettati SRPCB SRPCR SRPCHB SRPCHR SRPCC | Maschiati SRPAB SRPAR SRPAHB SRPAHR SRPAC | Con pilota SRPBB SRPBHB SRPBHR SRPBC | 6 | 10.00~50.00 | 3.00~4.00 | 2.0~12.0 | 0 o 2≤G≤dx2 | 1 | 6.9 | 4 | M4 | M3 | - | - |
7 | 3.00~6.00 | 2.0~15.0 | 8.1 | |||||||||||
8 | 15.00~50.00 | 9.2 | 5 | M5 | M4 | |||||||||
10 | 20.00~80.00 | 4.00~8.00 | 2.0~20.0 | 2 | 11.5 | M5 | 6 | 8 | ||||||
12 | 4.00~10.00 | 13.9 | 6 | M6 | 10 | |||||||||
13 | 5.00~10.00 | 2.0~25.0 | 3 | 15 | M6 | 8 | ||||||||
14 | 16.2 | |||||||||||||
17 | 8.00~15.00 | 2.0~30.0 | 19.6 | 8 | M8 | 9 | 12 | |||||||
19 | 21.9 | M8 | ||||||||||||
24 | 10.00~15.00 | 4 | 27.7 | 10 | M10 | 10 | 16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Mounting Method | Material | Surface Treatment (Ø) | Heat Treatment | Durezza | Sedi chiave B (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 6 | 2 ~ 12 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 7 | 2 ~ 15 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 8 | 2 ~ 15 | - | 15 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 10 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 12 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 13 | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 14 | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 17 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 19 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 24 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 8 | 2 ~ 15 | - | 15 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 10 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 12 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 13 | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 14 | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 17 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 19 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 24 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 6 | 2 ~ 12 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 7 | 2 ~ 15 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 8 | 2 ~ 15 | - | 15 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 10 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 12 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 13 | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 14 | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 17 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 19 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 24 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 6 | 2 ~ 12 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 7 | 2 ~ 15 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 8 | 2 ~ 15 | - | 15 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 10 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 12 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 13 | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 14 | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 17 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 19 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 24 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 6 | 2 ~ 12 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 7 | 2 ~ 15 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 8 | 2 ~ 15 | - | 15 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 10 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 12 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 13 | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 14 | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 17 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 19 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 24 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con pilota/foro maschiato | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 10 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con pilota/foro maschiato | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 12 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con pilota/foro maschiato | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 13 | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con pilota/foro maschiato | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 14 | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con pilota/foro maschiato | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 17 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con pilota/foro maschiato | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 19 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con pilota/foro maschiato | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 24 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con pilota/foro maschiato | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 10 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con pilota/foro maschiato | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 12 | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con pilota/foro maschiato | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 13 | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con pilota/foro maschiato | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 14 | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con pilota/foro maschiato | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 17 | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 |
Loading...
Shape | Perni di supporto | Height Tolerance | 0/+0.05 | Tip Shape | Tipo sferico |
---|
Configura
Proprietà di base
Mounting Method
Material
Surface Treatment(Ø)
Heat Treatment
Durezza
Sedi chiave B(mm)
F(mm)
G(mm)
L(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali