Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
USTMH | EN 1.7220 Equiv. | 46~50HRC | Nichelatura chimica |
Uretano (nero) | Shore A90 | - | |
USSTMH | EN 1.4037 Equiv. | 50~55HRC | - |
Uretano (nero) | Shore A90 | - |
Codice componente |
USTMH10 USTEH13 |
Codice componente | dm6 | t | h | L | d1 | Ghiera per inserimento a pressione | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | USTMH | USSTMH | |||||||
USTMH USSTMH | 5 | 3 | +0.008 +0.002 | 1.5 | 0.7 | 5 | 3 | NCLB3-6-10 | ||
6 | 4 | +0.012 +0.004 | 1.5 | 6 | 4 | NCLB4-8-10 | ||||
8 | 5 | 8 | 6 | NCLB5-10-10 | ||||||
10 | 6 | 2.0 | 2.0 | 8 | NCLB8-12-10 | |||||
12 | 8 | +0.015 +0.006 | 10 | 10 | NCLB10-16-10 | |||||
16 | 12 | NCLB10-20-10 | ||||||||
18 | 10 | 12 | 13 | NCLB12-20-10 | - | |||||
20 | 12 | +0.018 +0.007 | 16 | 15 | NCLB16-20-10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
USSTMH5 |
USSTMH6 |
USSTMH8 |
USSTMH10 |
USSTMH12 |
USSTMH16 |
USSTMH18 |
USSTMH20 |
USTMH5 |
USTMH6 |
USTMH8 |
USTMH10 |
USTMH12 |
USTMH16 |
USTMH18 |
USTMH20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. punta (mm) | Materiale | Durezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | |
5.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | |
6.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | |
6.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | |
6.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | |
7.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | |
7.47 € 3.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | |
7.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | |
4.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | |
5.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | |
5.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | |
5.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | |
6.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | |
6.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | |
6.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | |
6.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC |
Loading...
Metodo di montaggio | A pressione | Profilo punta | Con uretano | Durezza (Parte in uretano) | Shore A90 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. punta(mm)
Materiale
Durezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali