Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WANR0.5
Cod. comp. |
WANR0.5 |
Cod. comp. | Diam. min. condotto del fluido (mm) | Peso (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | ||
WANR | 0.5 | 0.5 | 35 |
Pressione aria (MPa) | Q.tà acqua (mℓ/min)/Q.tà aria (ℓ/min (ANR)) con pressione acqua inferiore a (MPa) | Raggio di copertura (mm) con press. acqua (MPa) inf. a (dist. erogazione 500mm) | |||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||||||
Q.tà acqua | Q.tà aria | Q.tà acqua | Q.tà aria | Q.tà acqua | Q.tà aria | Q.tà acqua | Q.tà aria | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
0.1 | 182 | 28 | 228 | 27 | 258 | 26 | 284 | 25 | 800 | 900 | 900 |
0.2 | 146 | 47 | 200 | 45 | 248 | 43 | 280 | 41 | 800 | 800 | 900 |
0.3 | 102 | 65 | 168 | 63 | 222 | 61 | 259 | 59 | 700 | 800 | 900 |
0.4 | 58 | 83 | 127 | 82 | 189 | 80 | 232 | 78 | 600 | 800 | 900 |
0.5 | - | - | 92 | 97 | 158 | 96 | 207 | 95 | - | 800 | 900 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
WANR0.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
196.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Profilo getto | Getto a ventaglio | Fluidi | Miscela di due fluidi | Materiale | EN 1.4305 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Ugelli a due fluidi | Caratteristiche | Generazione di nebbia a basso contenuto di particolato | Diam. vite nominale 1 | Rc1/8 |
Si trova sulla pagina di Ugelli a spruzzo / Ugelli a due fluidi, il codice articolo è il seguente: WANR0.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WANR0.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali