Cavi a sezione rotonda / Elastomeri di tenuta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cavi a sezione rotonda/Elastomeri di tenuta:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezzaColore
RBGELElastomero viscoelasticoAsker F65Giallo chiaro

Specifiche

Codice componente-L
RBGEL5-500
Codice componenteSelezione L (mm)
TipoD
RBGEL
(Elastomero viscoelastico)
2500
1000
1500
5
10
■Confronto dei valori caratteristici
ProprietàElastomero viscoelasticoGomma nitrilicaGomma siliconica
Peso specifico0.91.61.2
Durezza65 (Asker F)70 (Shore A)50 (Shore A)
Carico di rottura (Mpa)0.1712.78.8
Allungamento (%)>2000370330
Temp. d'esercizio massima7090200
Resistenza alle basse temp.-10-10-70
■Confronto della resistenza agli agenti chimici
Elastomero viscoelasticoGomma nitrilicaGomma siliconica
Benzina, olio leggero×△-○
Acqua
Acidi forti
Alcali forti
Etere××-△
Non utilizzare dove potrebbero essere raggiunti da spruzzi di solvente.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RBGEL2-1000
RBGEL2-1500
RBGEL2-500
RBGEL5-1000
RBGEL5-1500
RBGEL5-500
RBGEL10-1000
RBGEL10-1500
RBGEL10-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Lungh. L
(mm)

20.73 €

1 Disponibile 5 giorni 1021000

22.82 €

1 Disponibile 5 giorni 1021500

12.94 €

1 Disponibile 5 giorni 102500

24.64 €

1 Disponibile 5 giorni 1051000

27.14 €

1 Disponibile 5 giorni 1051500

14.75 €

1 Disponibile 5 giorni 105500

43.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10101000

47.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10101500

24.22 €

1 Disponibile 5 giorni 1010500

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Cavi a sezione rotonda/Elastomeri di tenuta:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo cordone in gomma Cavi rotondi Materiale Gomma Dettaglio materiale Elastomero viscoelastico

Prodotti complementari

Supporto tecnico