• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote fisse) / piastra avvitabile / Ø50 / 65 / 75 / 100 / CHAM□-E (Codici componente - Download CAD)

Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote fisse) / piastra avvitabile / Ø50 / 65 / 75 / 100 / CHAM□-E

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote fisse) / piastra avvitabile / Ø50 / 65 / 75 / 100 / CHAM□-E
  • Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote fisse) / piastra avvitabile / Ø50 / 65 / 75 / 100 / CHAM□-E
  • Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote fisse) / piastra avvitabile / Ø50 / 65 / 75 / 100 / CHAM□-E
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Rullo per impieghi leggeri e medi. [Materiale] EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CHAMK-E75-N

Ruote:Immagine relativa
Corpo principaleRotellaCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)SnodoRotella
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteGomma sintetica (Nero), Uretano (Marrone), Nylon (Bianco)IncorporatoAssente

Specifiche

Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaHACF1F2dErBtCarico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoDRUNRUNRUNRUN
OrientabiliCHAMJ-E50R
(Gomma)

U
(Uretano)

N
(Nylon)
65704256286.522472021212300380400180165150
65822356400250200190
7592276521400450500285215200
1001221005882408.831822528252.3500600600600465420
FisseCHAMK-E5065704256286.5--2021212300380400140120110
6582400195145135
759221400450500230160145
1001221005882408.82528252.3500600600505345325
Orientabili con frenoCHAMS-E5065704256286.522472021212300380400205185170
65822356400285215215
7592276521400450500320250230
1001221005882408.831822528252.3500600600670525475

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CHAMK-E75-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Categoria di carico

3.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra fissa9235.01–80.00Non fornito50[Nylon] Nylon (Generale)562870427521Carico leggero/medio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche rotella Non fornito Materiale raccordo Acciaio Cuscinetti rotella Non fornito

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote fisse) / piastra avvitabile / Ø50 / 65 / 75 / 100 / CHAM□-E, il codice articolo è il seguente: CHAMK-E75-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CHAMK-E75-N.

Tipologia prodotto

Codice componente
CHAMJ-E50-N
CHAMJ-E50-R
CHAMJ-E50-U
CHAMK-E75-R
CHAMK-E75-U
CHAMS-E100-N
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Categoria di carico

3.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole6535.01–80.00Non fornito40[Nylon] Nylon (Generale)562870425021carico leggero

3.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra girevole65Fino a 35.00Non fornito30[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)562870425020carico leggero

4.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole6535.01–80.00Non fornito38[uretano] Uretano (generico)562870425021carico leggero

4.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra fissa9235.01–80.00Non fornito40[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)562870427521Carico leggero/medio

6.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra fissa9235.01–80.00Non fornito45[uretano] Uretano (generico)562870427521Carico leggero/medio

8.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole12235.01–80.00Con finecorsa di rotazione60[Nylon] Nylon (Generale)82401005810025Carico leggero/medio

Prodotti complementari

Supporto tecnico