Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CHAMK-E75-N
Corpo principale | Rotella | Cuscinetto | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Snodo | Rotella |
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Gomma sintetica (Nero), Uretano (Marrone), Nylon (Bianco) | Incorporato | Assente |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | H | A | C | F1 | F2 | d | E | r | B | t | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | D | R | U | N | R | U | N | R | U | N | R | U | N | |||||||||||
Orientabili | CHAMJ-E | 50 | R (Gomma) U (Uretano) N (Nylon) | 65 | 70 | 42 | 56 | 28 | 6.5 | 22 | 47 | 20 | 21 | 21 | 2 | 300 | 380 | 400 | 180 | 165 | 150 | |||
65 | 82 | 23 | 56 | 400 | 250 | 200 | 190 | |||||||||||||||||
75 | 92 | 27 | 65 | 21 | 400 | 450 | 500 | 285 | 215 | 200 | ||||||||||||||
100 | 122 | 100 | 58 | 82 | 40 | 8.8 | 31 | 82 | 25 | 28 | 25 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 600 | 465 | 420 | ||||||
Fisse | CHAMK-E | 50 | 65 | 70 | 42 | 56 | 28 | 6.5 | - | - | 20 | 21 | 21 | 2 | 300 | 380 | 400 | 140 | 120 | 110 | ||||
65 | 82 | 400 | 195 | 145 | 135 | |||||||||||||||||||
75 | 92 | 21 | 400 | 450 | 500 | 230 | 160 | 145 | ||||||||||||||||
100 | 122 | 100 | 58 | 82 | 40 | 8.8 | 25 | 28 | 25 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 505 | 345 | 325 | ||||||||
Orientabili con freno | CHAMS-E | 50 | 65 | 70 | 42 | 56 | 28 | 6.5 | 22 | 47 | 20 | 21 | 21 | 2 | 300 | 380 | 400 | 205 | 185 | 170 | ||||
65 | 82 | 23 | 56 | 400 | 285 | 215 | 215 | |||||||||||||||||
75 | 92 | 27 | 65 | 21 | 400 | 450 | 500 | 320 | 250 | 230 | ||||||||||||||
100 | 122 | 100 | 58 | 82 | 40 | 8.8 | 31 | 82 | 25 | 28 | 25 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 670 | 525 | 475 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CHAMK-E75-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Categoria di carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 92 | 35.01–80.00 | Non fornito | 50 | [Nylon] Nylon (Generale) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | Carico leggero/medio |
Loading...
Caratteristiche rotella | Non fornito | Materiale raccordo | Acciaio | Cuscinetti rotella | Non fornito |
---|
Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote girevoli, ruote fisse) / piastra avvitabile / Ø50 / 65 / 75 / 100 / CHAM□-E, il codice articolo è il seguente: CHAMK-E75-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CHAMK-E75-N.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CHAMJ-E50-N |
CHAMJ-E50-R |
CHAMJ-E50-U |
CHAMK-E75-R |
CHAMK-E75-U |
CHAMS-E100-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Categoria di carico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 65 | 35.01–80.00 | Non fornito | 40 | [Nylon] Nylon (Generale) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | carico leggero | |
3.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 65 | Fino a 35.00 | Non fornito | 30 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | carico leggero | |
4.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 65 | 35.01–80.00 | Non fornito | 38 | [uretano] Uretano (generico) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | carico leggero | |
4.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra fissa | 92 | 35.01–80.00 | Non fornito | 40 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | Carico leggero/medio | |
6.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 92 | 35.01–80.00 | Non fornito | 45 | [uretano] Uretano (generico) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | Carico leggero/medio | |
8.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 122 | 35.01–80.00 | Con finecorsa di rotazione | 60 | [Nylon] Nylon (Generale) | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Carico leggero/medio |