Viti a testa cilindrica / Vite a testa esagonale con bloccaggio a molla e rondella imperdibile

Viti a testa cilindrica / Vite a testa esagonale con bloccaggio a molla e rondella imperdibile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Le dimensioni vanno da M3 a M8. È possibile effettuare spedizioni a partire da 1 pezzo, a seconda delle esigenze.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a esagono incassato/Con rondella elastica:Immagine relativa
Vite Materiale: EN 1.4301 Equiv.
*Classe di resistenza: A2-70 JIS 0209 (6g)
RondelleRondella elastica JIS B 1251
 Trattamento superficieGambo, passivazione

Specifiche

Cod. comp.
CBST6-20
MxPAEBC(a)
3x0.55.532.55.52.4
4x0.774373.5
5x0.88.5548.54.3
6x1.0106511.55.1
8x1.25138614.56.2
(a) è la lunghezza massima (riferimento) tra la superficie della testa e la filettatura completa.

Cod. comp.Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoM-L1 ~ 9 pz.10 ~ 500 pz.
SCBZ3-6  
8  
 10
 12
SCBZ4-8  
10
 12  
 15
 20  
SCBZ5-10  
12
 15  
 16
 20  

Cod. comp.Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoM-L1 ~ 9 pz.10 ~ 500 pz.
SCBZ6-12  
 15  
 16
 20  
 25
SCBZ8-20  
 25  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SCBZ3-6
SCBZ3-8
SCBZ3-10
SCBZ3-12
SCBZ4-8
SCBZ4-10
SCBZ4-12
SCBZ4-15
SCBZ4-20
SCBZ5-10
SCBZ5-12
SCBZ5-15
SCBZ5-16
SCBZ5-20
SCBZ6-12
SCBZ6-15
SCBZ6-16
SCBZ6-20
SCBZ6-25
SCBZ8-20
SCBZ8-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)

0.29 €

1 5 giorni 1036

0.29 €

1 5 giorni 1038

0.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10310

0.29 €

1 5 giorni 10312

0.32 €

1 5 giorni 1048

0.32 €

1 5 giorni 10410

0.32 €

1 5 giorni 10412

0.32 €

1 5 giorni 10415

0.38 €

1 5 giorni 10420

0.42 €

1 5 giorni 10510

0.42 €

1 5 giorni 10512

0.45 €

1 5 giorni 10515

0.44 €

1 5 giorni 10516

0.56 €

1 5 giorni 10520

0.54 €

1 5 giorni 10612

0.57 €

1 5 giorni 10615

0.57 €

1 5 giorni 10616

0.64 €

1 Stesso giorno

Stock

10620

0.64 €

1 5 giorni 10625

0.87 €

1 5 giorni 10820

0.94 €

1 5 giorni 10825

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale EN 1.4301 Equiv. Trattamento superficie Gambo, passivazione
Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato Profilo punta Punta piana Profilo aggiuntivo Rondella integrata
Classe di resistenza (acciaio inox) A2-70 Tipo filettatura Metrica grossa Profilo di base Standard (Profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) Applicazione Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico