Boccole senza olio con flangia standard - Compatte -

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccola senza olio con flangia standard, compatta singola:Immagine relativa
・Materiali
AlloggiamentoTipoTenutaAlloggiamentoBoccole
TipoFlangia rotondaFlangia quadrataCompatte[ M ]Materiale[ S ]Trattamento superficie[ M ]Materiale
SingoleMFMSCMFKSCMFNSCSenza tenuta1.0038/
S235JR
Nichelatura chimicaLega di ottone ad alta resistenza impregnata di lubrificante solido
MFMSC-SMFKSC-SMFNSC-SCon guarnizioni senza contatto
DoppieMFMWCMFKWCMFNWCSenza tenuta
MFMWC-SMFKWC-SMFNWC-SCon guarnizioni senza contatto

Specifiche

Boccola senza olio con flangia standard, compatta singola:Immagine relativa
Codice componente
D
L
L1
H
T
d1
1
t
t1
P.C.D.
W
F
A
Tipo
D
Tolleranza
Tolleranza
Singole
Doppie
6
+0.022
 0
12
 0
-0.018
22
37
5
25
5
3.5
6
3.1
1.5
20
20
-
20
Flangia rotonda
Flangia quadrata
Compatte
8
+0.028
 0
15
27
47
28
2.0
23
22
-
23
◯Singole
(Senza tenuta)
MFMSC
MFKSC
MFNSC
10
18
32
57
35
6
4.5
7.5
4.1
2.0
28
27
-
28
MFMSC-S
MFKSC-S
MFNSC-S
12
+0.034
 0
20
 0
-0.021
10
37
2.0
30
29
-
30
(Con guarnizioni
senza contatto)
13
21
38
2.0
31
29
-
31
◯Doppie
(Senza tenuta)
MFMWC
MFKWC
MFNWC
16
26
37
67
43
2.0
36
33
19
30
MFMWC-S
MFKWC-S
MFNWC-S
20
+0.041
 0
30
42
77
50
8
5.5
9
5.1
2.0
41
38
21
36
(Con guarnizioni
senza contatto)
25
36
 0
-0.025
58
108
56
2.5
47
42
27
38
30
42
68
128
65
10
6.6
11
6.1
3.0
55
49
30
46
■Confronto di diametro flangia (dimensione H) e P.C.D. di MFMS e MFMSC
DHP.C.D
MFMSMFMSCValore ridottoMFMSMFMSCValore ridotto
62825-320200
83228-42423-1
104035-52928-1
124237-53230-2
134338-53331-2
164843-53836-2
205450-44341-2
256256-65147-4
307465-96055-5

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MFKSC6
MFKSC8
MFKSC10
MFKSC12
MFKSC13
MFKSC16
MFKSC20
MFKSC25
MFKSC30
MFKSC-S6
MFKSC-S8
MFKSC-S10
MFKSC-S12
MFKSC-S13
MFKSC-S16
MFKSC-S20
MFKSC-S25
MFKSC-S30
MFKWC6
MFKWC8
MFKWC10
MFKWC12
MFKWC13
MFKWC16
MFKWC20
MFKWC25
MFKWC30
MFKWC-S6
MFKWC-S8
MFKWC-S10
MFKWC-S12
MFKWC-S13
MFKWC-S16
MFKWC-S20
MFKWC-S25
MFKWC-S30
MFMSC6
MFMSC8
MFMSC10
MFMSC12
MFMSC13
MFMSC16
MFMSC20
MFMSC25
MFMSC30
MFMSC-S6
MFMSC-S8
MFMSC-S10
MFMSC-S12
MFMSC-S13
MFMSC-S16
MFMSC-S20
MFMSC-S25
MFMSC-S30
MFMWC6
MFMWC8
MFMWC10
MFMWC12
MFMWC13
MFMWC16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.85 €

1 5 giorni

17.91 €

1 5 giorni

20.97 €

1 5 giorni

22.90 €

1 5 giorni

25.39 €

1 5 giorni

27.65 €

1 5 giorni

34.35 €

1 5 giorni

50.55 €

1 5 giorni

65.97 €

1 5 giorni

18.01 €

1 7 giorni

21.08 €

1 7 giorni

24.60 €

1 7 giorni

26.53 €

1 7 giorni

29.02 €

1 7 giorni

31.40 €

1 7 giorni

38.09 €

1 7 giorni

54.86 €

1 7 giorni

70.16 €

1 7 giorni

29.36 €

1 5 giorni

35.25 €

1 5 giorni

41.49 €

1 5 giorni

45.34 €

1 5 giorni

50.10 €

1 5 giorni

54.86 €

28.53 €

1 Stesso giorno

Stock

68.12 €

1 5 giorni

100.20 €

1 5 giorni

130.80 €

1 5 giorni

32.53 €

1 7 giorni

38.42 €

1 7 giorni

45.12 €

1 7 giorni

48.97 €

1 7 giorni

53.95 €

1 7 giorni

58.49 €

1 7 giorni

71.86 €

1 7 giorni

104.50 €

1 7 giorni

134.99 €

1 7 giorni

12.93 €

1 5 giorni

16.21 €

1 5 giorni

18.81 €

1 5 giorni

20.28 €

1 5 giorni

21.87 €

1 5 giorni

24.25 €

1 5 giorni

31.97 €

1 5 giorni

47.83 €

1 5 giorni

62.00 €

1 5 giorni

16.10 €

1 7 giorni

19.38 €

1 7 giorni

22.56 €

1 7 giorni

24.15 €

1 7 giorni

25.51 €

1 7 giorni

27.88 €

1 7 giorni

35.71 €

1 7 giorni

52.02 €

1 7 giorni

66.31 €

1 7 giorni

25.73 €

1 5 giorni

31.97 €

1 5 giorni

37.18 €

1 5 giorni

40.24 €

1 5 giorni

43.30 €

1 5 giorni

47.83 €

1 5 giorni

Loading...

Più Informazioni

Boccola senza olio con flangia standard, compatta singola:Immagine relativa
[ ! ]Con guarnizioni senza contatto
Una guarnizione in fluoropolymer con spessore di 0.3mm è fissata all'interno di ciascun anello di sicurezza.
■Caratteristiche del tipo compatto
La riduzione nello spessore del cilindro esterno e l'alleggerimento in corrispondenza dei fori di montaggio rendono compatta la flangia.
Questo tipo compatto presenta un P.C.D. inferiore fino a 5mm e un diametro flangia inferiore fino a 9mm rispetto al tipo standard illustrato alla pagina seguente.
Ideali per spazi ristretti.
*Flange Diameter Comparison
Boccola senza olio con flangia standard, compatta singola:Immagine relativa


*Strength Test Results of Compact and Standards  Inlay Flanged Oil Free Bushing Compact Single

Prodotti complementari

Supporto tecnico