Catene per trasportatori ad accumulo / A doppia velocità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Catene per trasportatori ad accumulo/a doppia velocità:Immagine relativa
Temperatura di esercizio: -10 ~ 80°C
Materiale Piastra, perno: Acciaio
Rullo: Tecnopolimero speciale

Specifiche

Codice componente-N. di maglie
WCHE3-200
Codice componenteSpecifica del numero di maglie (specificare un numero pari)PassoRulloPiastraPerniMassima tensione ammessa (kN)Moltiplicatore di velocitàMassa appross.
kg/m
Numero di maglie unità
TipoNominalePR1R2W1W2agfhm
(Catena)
WCHE
34~55019.0511.9118.37.04.18.81.23.2811.212.950.552.540.4160 (Lungh. circonferenza 3,048mm)
44~41025.4015.8824.69.06.011.71.53.9715.216.750.882.550.8120 (Lungh. circonferenza 3,048mm)
54~35031.7519.0530.011.47.014.62.05.0819.4520.901.372.571.396 (Lungh. circonferenza 3,048mm)
kgf=Nx0.101972
Codice componentePrezzo unitario 1 ~ 2 pz.Addebito taglio (+ Prezzo unitario)
TipoNominaleNumero di maglie: meno di 1 unitàNumero di maglie: 1 unità o più
(Catena)
WCHE
3120 x Numero di maglie100 x Numero di maglie 
4120 x Numero di maglie100 x Numero di maglie
5150 x Numero di maglie130 x Numero di maglie
Nessun addebito taglio per ordini di Numero di maglie unità.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
WCHE3-[4-550/2]
WCHE4-[4-410/2]
WCHE5-[4-350/2]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. catena Tensione ammessa (gamma selezionabile)
(kN)
Nominale tipo Passo P
(mm)
Specifica numero di maglie
1 7 giorni 1060Fino a 0.65319.054 ~ 550
1 7 giorni 10800.66–1.30425.404 ~ 410
1 7 giorni 101001.31–2.50531.754 ~ 350

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Catene per trasportatori ad accumulo/a doppia velocità:Immagine relativa

Informazioni di base

Categoria Rulli centrali

Prodotti complementari

Supporto tecnico