Codice articolo del costruttore: UWUANA-B
Marca: MISUMI
Prezzo: 8.68 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Metodo di montaggio: Filettature
Dim. longitudinale (L1): 100 mm
Dim. più corta (W): 54 mm
Profondità di montaggio necessaria: 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UWUANA-B
Codice componente | - | Tipo Selezione |
UWUANA | - | B |
Codice componente | Filettate, foro svasato conico | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | 1 ~ 9 pz. | 10~49 | 50~200 | ||
UWUANA | B (Filettate) | 85 (Filettate) | |||
S (Foro svasato conico) | 94 (Foro svasato conico) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UWUANA-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Metodo di montaggio | Dim. longitudinale (L1) (mm) | Dim. più corta (W) (mm) | Profondità di montaggio necessaria (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 100 | 54 | 18 |
Loading...
Tipo corpo principale | Maniglie incassate con impugnatura | Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Funzione aggiuntiva | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Non fornito |
Si trova sulla pagina di Maniglie a conchiglia / Foro passante / Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: UWUANA-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UWUANA-B.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Metodo di montaggio
Dim. longitudinale (L1)(mm)
Dim. più corta (W)(mm)
Profondità di montaggio necessaria(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UWUANA-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Metodo di montaggio | Dim. longitudinale (L1) (mm) | Dim. più corta (W) (mm) | Profondità di montaggio necessaria (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Altro] Attacco esterno | 90 | 64 | 15 |