Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UWANY120
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
UWANY | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura |
Codice componente |
UWANY120 |
Codice componente | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | P | |||
UWANY | 120 | 500 | 270 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UWANY120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
22.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Maniglie ad attacco laterale |
---|---|---|---|---|---|
Passo di montaggio L(mm) | 120 | Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Altezza totale(mm) | 40 |
Carico ammesso(N) | 500 | Trattamento superficie | Superficie lucidata | Spessore maniglia D(mm) | 16 |
Si trova sulla pagina di Maniglie / Attacco laterale, il codice articolo è il seguente: UWANY120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UWANY120.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali