Leva orizzontale

Leva orizzontale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Leva orizzontale:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC01-1
Codice componenteMC01-1MC01-S1
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.EN 1.4301 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente-
Forza di serraggio (N)264.6
Peso (g)
 
30
Angolo di apertura-chiusura braccio90°
Angolo di apertura-chiusura leva73°
Accessori* Bullone in nylonBullone in acciaio inox
Prezzo unitario  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC01-1
MC01-S1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Accessori punta

7.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Bullone in nylon

18.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

EN 1.4301 Equiv.Bullone in acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 264.6 Misura vite morsetto M4
Materiale vite morsetto Acciaio inox Altezza braccio Standard Alt. braccio(mm) 12.7
Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio(mm) 23 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) ≤269
Regolazione posizione bullone punta1 Non regolabile (Fisso)

Prodotti complementari

Supporto tecnico