Raccordi per tubi sanitari / Connettore filettato

Raccordi per tubi sanitari / Connettore filettato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Sono disponibili diverse varianti di raccordi. - Acciaio inox.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi sanitari/Connettore filettato:Immagine relativa
TipoMateriale
SNYNSEN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.
SNYNS1S
Cod. comp.DdPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.Q.tà 1 ~ 910~20
SNYNS1S25.423.0
1.5S38.135.7
2S50.847.8
2.5S63.559.5
3S76.372.3
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
Codice componente
SNYNS1S
SNYNS1.5S
SNYNS2S
SNYNS2.5S
SNYNS3S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. nominale Gamma D Nominale
(Ø)
D.I. d (d1)
(Ø)

10.71 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0S-2.0S1.0S23

12.98 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0S-2.0S1.5S35.7

16.00 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0S-2.0S2.0S47.8

21.02 €

1 Disponibile 5 giorni 102.5S-4.5S2.5S59.5

25.95 €

1 Disponibile 5 giorni 102.5S-4.5S3.0S72.3

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Raccordi per tubi sanitari/Connettore filettato:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Dritto Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Saldatura
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Giunto con filettatura ISO, filettatura Materiale raccordo EN 1.4301 Equiv. Diam., centrale Diam. uguale, concentrico

Prodotti complementari

Supporto tecnico